Dessicant Dryers

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Marque

Débit

Pression de service

Style de produit

Température de service maximale

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Dessicant Dryers


Dessicant Dryers


Pour les applications d'air comprimé industriel à fort débit avec une capacité allant jusqu'à 14 500 m3/h et un point de rosée sous pression allant jusqu'à -70 °C, offrant jusqu'à 25 % d'économie d'énergie.

Affichage de 10 sur 11

Systèmes de traitement d'air comprimé à débit moyen et homologués FDA, jusqu'à 300 m³/hr à 7 bar eff. Solutions de traitement d'air comprimé pour les applications dans l'industrie agro-alimentaire et le secteur pharmaceutique.

Affichage de 10 sur 64

Les unités de traitement d'air comprimé à moyen débit fournissent des points de rosée sous pression de -70 °C, -40 °C ou -20 °C pour des débits max de 300 m³/h à 7 bar eff. Adaptées à toutes les app. d'air comprimé industrielles.

Affichage de 10 sur 96

Les unités de traitement à moyen débit avec colonne de rétention de vapeur d'huile associée fournissent un air comprimé selon la norme ISO 8573-1 pour des débits max de 300 m³/h à 7 bar eff. Adaptées à toutes les app. d'air comprimé indus.

Affichage de 10 sur 60

Sécheurs d'air comprimé sans chaleur pour des applications nécessitant des débits volumiques atteignant 940 m³/h et des points de rosée de -25 °C à -70 °C.

Affichage de 10 sur 18

Sécheurs d'air comprimé sans chaleur compacts pour des applications nécessitant des débits volumiques atteignant 35 m³/h à 7 bar eff. et des points de rosée de -25 °C à -70 °C.

Affichage de 10 sur 25

Sécheurs d'air comprimé par adsorption sans chaleur compacts, avec colonne de rétention de vapeur d'huile, pour des applications industrielles nécessitant des débits volumiques atteignant 35 m³/h et des points de rosée de -25 °C à -70 °C.

Affichage de 10 sur 42

Sécheurs d'air comprimé par adsorption sans chaleur grand débit, avec colonne à charbon actif, pour des applications industrielles nécessitant des débits volumiques atteignant 940 m³/h et des points de rosée de -25 °C à -70 °C.

Affichage de 10 sur 18

Pour les applications nécessitant de l’air comprimé haute pression ou de l’azote gazeux jusqu’à 25 bar avec des débits jusqu’à 600 m³/h et des points de rosée sous pression jusqu'à -25/-40 °C.

Affichage de 10 sur 16

Pour les applications nécessitant de l’air comprimé haute pression ou de l’azote gazeux jusqu’à 50 bar avec des débits jusqu’à 1 180 m³/h et des points de rosée sous pression jusqu'à -25/-40 °C.

Affichage de 10 sur 16

Pour les applications exigeant de l’air comprimé haute pression ou de l’azote gazeux jusqu’à 100 bar avec des débits volumétriques jusqu’à 650 m³/h et des points de rosée sous pression diminué à -40 °C.

Affichage de 10 sur 7

Pour les applications exigeant de l’air comprimé haute pression ou de l’azote gazeux jusqu’à 350 bar avec des débits volumétriques jusqu’à 1 180 m³/h et des points de rosée sous pression diminués à -40 °C.

Affichage de 10 sur 14

Sécheur d'air comprimé sans chaleur grand débit avec des débits allant jusqu'à 6 100 m³/h à 7 bar eff. et des points de rosée sous pression de -25 °C à -70 °C, pour les applications de traitement d'air comprimé industrielles.

Affichage de 10 sur 16

Kits d'entretien des 12 et 60 mois pour les systèmes de séchage d'air comprimé CDAS, OFAS et FBP.

Affichage de 10 sur 98

Kits d'entretien de 12, 24, 36 et 48 mois pour les sécheurs d'air comprimé K-MT 1-8 et KA-MT 1-8.

Affichage de 10 sur 56

Systèmes modulaires de traitement d'air comprimé ; points de rosée sous pression de -40 °C, -20 °C et -70 °C. Avec des débits atteignant 2 040 m³/h à 7 bar eff., des débits supérieurs peuvent être obtenus avec l'accumulation multiple.

Affichage de 10 sur 64

Les systèmes de traitement d'air comprimé à débit élevé dotés d'une colonne de rétention de vapeur d'huile associée fournissent un air comprimé classe 0 selon la norme ISO 8573-1 pour des débits allant jusqu'à 2 040 m³/h à 7 bar eff.

Affichage de 10 sur 64

Systèmes de traitement d'air comprimé à débit moyen et homologués FDA, assurant des débits jusqu'à 2 040 m³/hr à 7 bar eff. Adaptés aux applications d'air comprimé en industrie alimentaire, pour les boissons et le secteur pharmaceutique.

Affichage de 10 sur 64

Dual frequency 50/60 Hz vacuum pumps and maintenance kits for use with CDAS/OFAS/FBP 100-170 compressed air dryers.

Affichage de 10 sur 24

Kits d'entretien de 12 et 36 mois pour les sécheurs d'air comprimé PNEUDRI existants. Kits disponibles pour les gammes PNEUDRi Mini (DM0), MiDAS (DAS), Midi DM0/DME, Maxi (DH/DHS/DHE/DX/DXS/DXE/DXP) et Maxi Plus (MXP).

Affichage de 10 sur 76

Kits d'entretien de 12, 24, 36 et 48 mois pour les sécheurs d'air comprimé haut débit K-MT, KA-MT, KE-MT, KEA-MT, KEN et KEN-MT.

Affichage de 10 sur 108

Kits d'entretien de 12 et 36 mois pour les pompes à vide et kits d'amélioration pour les sécheurs d'air comprimé MX et MXLE.

Affichage de 10 sur 99

Kits d'entretien de 12, 24, 36 et 48 mois pour les sécheurs d'air comprimé régénéré par le vide basse énergie WVM.

Affichage de 10 sur 100

Kits d'entretien de 12, 24, 36 et 48 mois pour les sécheurs d'air comprimé haute pression HDK-MT.

Affichage de 10 sur 50

Note : Ce produit n'est plus disponible - veuillez nous contacter pour plus d'assistance.

Affichage de 10 sur

688037
688037