Pompes Electro-Hydrauliques (EHP) pour véhicules hybrides et électriques | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes Electro-Hydrauliques (EHP) pour véhicules hybrides et électriques

Pompes Electro-Hydrauliques (EHP) pour véhicules hybrides et électriques

Développés pour les applications hybrides et électriques mobiles, le système EHP est composé d'un moteur électrique couplé directement à une pompe hydraulique contrôlé par un variateur robuste haute performance

Caractéristiques techniques

  • Type de moteur : GVM moteurs synchrones AC à aimants permanents (PMAC) ou moteurs asynchrones basse tension
  • Type de pompe : Pompe à palettes hydrauliques de Parker (pompes axiales, à engrenage, à piston disponibles sur demande
  • Tension d'entrée : 24 ... 800 VDC VDC
  • Puissance de sortie : 2 ... 145 kW (Puissance hydraulique) kW
  • Débit : jusqu'à 300 L/min
  • Pression nominale : jusqu'à 300 bar
  • Niveau d'étanchéité : IP6K9K en standard avec les servomoteurs GVM | Jusqu'à IP65 avec les moteurs asynchrones
  • Spécifications respectées : CE
Safety Warning

Description complète du produit

Les ensembles de pompes électro-hydrauliques (EHP) sont développés pour les applications hybrides et électriques mobiles. Le système EHP est composé d'un moteur électrique couplé directement à une pompe hydraulique contrôlé par un variateur robuste haute performance. L'expertise globale de Parker en technologie hydraulique, moteur électrique, et variateur est réunie dans l'EHP pour créer un système qui aura été adapté de façon optimale aux besoins des clients. Le choix de l'EHP appropriée ne peut être plus simple. En fait, seuls trois paramètres sont nécessaires pour déterminer rapidement et correctement l' EHP pour répondre aux besoins de l'application.
Ce sont:
• Le Débit
• La Pression
• La Tension

Le système standard consiste en:
Variateur basse tension (MC) ou Variateur haute tension (MA3) + Moteur synchrone (GVM) ou Moteur asynchrone basse tension + Pompe à palettes hydraulique T7 (d'autres technologies sur demande). La gamme EHP fournit l'expertise nécessaire dans les différentes technologies.


Caractéristiques:
• Solutions complètes Pompes Electro-Hydrauliques
• Systèmes pré-conçus entièrement validés, avec caractéristiques de pression, débit et tension
• Nombreuses combinaisons moteur/pompe avec une large plage de tension pour s'adapter à tous les types de batterie
• Variateurs, moteurs et pompes parfaitement adaptés mécaniquement (pas besoin d'adaptation supplémentaire)
• Moteurs PMAC faible inertie et pompes à palettes
• Solution économique pour les applications direction assistée (moteurs asynchrones)

Applications:
• Direction assistée électrique
 - Bus et autocars
 - Véhicules professionnels
• Systèmes et circuits électro-hydrauliques
 - Balayeuses de ville
 - Construction
 - Systèmes de manutention
 - Camions poubelles
 - Matériel d'exploitation agricole

Documents annexes

×

688037
A87859