Engine Air Filter Elements BR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de produit

Type de pièce

Référence du concurrent compatible

Application

Inclut

Pièces connexes

Seuil de filtration

Sens de l'écoulement

Diamètre extérieur

Diamètre intérieur

Longueur

Taille de filetage

Poids (par unité de mesure)

Quantité par boîte

Matériau de conditionnement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Engine Air Filter Elements BR

Engine Air Filter Elements BR

Parker Air Filters ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Secteur : Heavy-duty, on-highway transportation<br/> Commercial trucks and buses<br/> Agriculture<br/> Construction<br/> Industrial <br/> Power generation<br/>, Automotive<br/> Heavy-duty on-highway transportation<br/> Commercial trucks and buses<br/> Agriculture<br/> Construction<br/> Industri
  • Technologie : Filtration
  • Style de produit : Replacement Element
Safety Warning

Description complète du produit

Parker Air Filters ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber.
Produits Type de produit Type de pièce Référence du concurrent compatible Application Inclut Pièces connexes Seuil de filtration Sens de l'écoulement Diamètre extérieur Diamètre intérieur Longueur Taille de filetage Poids (par unité de mesure) Quantité par boîte Matériau de conditionnement
AF-2138-LL
AF-2139-LL
AFI-43483
AFI-5718RS-RA
AFI-5720RS
AFI-5721RS-RA
AR-24650/1
AR-5626RS
AR-5717RS
AR-5722
AR-6067
AR-6144
AR-6291
AR-6325RS
AR-6327RS
AR-6328RS
AR-6329RS
AR-6334RS
AR-6351RS-RA
AR-6352RS-RA
AR-6353RS
AR-6359
AR-6360
AR-6362RS
AR-6363RS
AR-6364RS
AR-6410RS
AFI-6123 Axial Seal Secundário Atlas Copco 16195441; Case 145413A1; Clark Empilh. 3331841; Ford BE1C9E673A; Hyster 809582; Massey Ferguson 2710805M1; Mercedes Benz 20943304; 150941902; Mwm 905412970037; Toyota 1781198004; Valtra Valmet 80062000; Yanmar 4TNV9812540 Atlas Copco; Bosch; Case; Clark Empilh.; Ford; Hyster; Massey Ferguson; Mercedes Benz; Mwm; Toyota; Valtra Valmet; Yanmar N/A AFI-6122 (Inativo) 20 A 28M N/A 83 66 326 N/A 0.18 1 cardboard - (C x L x A) [mm] 115 x 115 x 375

688037
687681