Unité de test ValveMaster® EX-M05 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension d'entrée

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Unité de test ValveMaster® EX-M05 Unité de test ValveMaster® EX-M05 Unité de test ValveMaster® EX-M05 Unité de test ValveMaster® EX-M05

Unité de test ValveMaster® EX-M05

L'unité de test EX-M05 ValveMaster® est particulièrement adaptée aux tests et à la mise en service des valves proportionnelles et des servovannes proportionnelles Parker avec électronique intégrée

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : Unité de test
  • Type de commande : N/A
  • Matériau du corps : Polypropylene
  • Intensité : 1,3 A max. à 230 V mA
  • Consommation électrique : 160 VA max.
  • Fréquence : 50…60 Hz
  • Débit maximal : N/A
  • Pression de service maximale : N/A
  • Température de service maximale : 40 °C
  • Température de service minimale : 0 °C
  • Matériau du joint : N/A
  • Spécifications respectées : IP40, EN 61000-6-2
  • Poids : 3.9 kg
Safety Warning

Description complète du produit

L'unité de test Parker EX-M05 ValveMaster® a été spécialement conçue pour tester les valves proportionnelles Parker avec électronique embarquée dans le cadre des mesures de maintenance. C'est la seule unité de test du marché qui délivre trois signaux de commande internes en même temps. En outre, les pièces de la machine peuvent être complètement ajustées hydrauliquement pendant la mise en service avant l'installation complète du programme de l'automate programmable industriel (API). Toutes les fonctions, telles que les mesures de signaux ou la transmission des valeurs cibles, peuvent être appelées rapidement et simplement via les éléments de fonctionnement à la disposition claire et à l'écran intégré.

Marchés :
• Industrie

Caractéristiques/avantages :
• Commande de valves avec électronique intégrée et prise accessoire centrale. DIN 43563 (6 broches + PE) - permet de tester et d'ajuster pendant la mise en service
• Jeu de câbles fourni, prêt à l'emploi
• Boîtier robuste verrouillable - idéal en utilisation mobile, même en conditions difficiles
• Fusibles incorporés
• Tension de sortie de la valve DC (24 VDC/40 W)
• Commandes internes de l'IU
• Valeurs de commande externes enfichables

Applications :
• Adapté aux tests et à la mise en service des valves proportionnelles et des servovannes proportionnelles Parker avec électronique intégrée

Fonction :
Le ValveMaster® peut délivrer trois signaux de commande interne en même temps. Via une touche de sélection, il est possible de choisir la gamme de commande cible adéquate parmi six options disponibles. Ainsi, même les petits process - avant, arrière, centre - peuvent être sélectionnés durant la mise en service avant que l'API soit complètement programmé. L'unité de test offre également la possibilité de parcourir en boucle les valeurs cibles de la valve à partir d'une source externe. Elle peut recevoir les signaux de tension et d'intensité. Une fonction de protection intégrée protège l'appareil ou la valve des dégâts en cas de défaut des raccordements.

La tension de sortie supplémentaire de la valve DC est une autre caractéristique spéciale de ValveMaster®. Grâce à une douille de raccordement à 5 pôles, il est possible de commander des valves DC dans la limite de 40 Watts à 24 V. La sortie est simplement activée par un bouton séparé sur le panneau de commandes. Un mécanisme de protection empêche les défauts potentiels ; si la consommation excède 40 W, l'unité de test passe automatiquement en mode erreur. Ces options variées de connexion et de réglage offrent aux clients de nouvelles opportunités de tester et de mettre en service les valves Parker.

Grâce au panneau de commandes clairement agencé et à l'écran multifonctions, le ValveMaster® offre les meilleures conditions pour une approche rapide et ciblée. Un appareil de mesure externe peut être connecté à deux prises distinctes en façade à des fins de documentation. L'appareil de test est intégré à un boîtier plastique solide et verrouillable qui protège les composants électroniques et permet également de ranger le câble de connexion dans un compartiment distinct.

Documents annexes

×
Produits Tension d'entrée
EX00-M05 85…260 V

688037
687478