Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Le tube FEP (éthylène propylène fluoré) est un fluoropolymère hautement résistant dont la transparence est adaptée aux applications nécessitant un contrôle des fluides tout en offrant des performances optimales.
Le tube FEP (éthylène propylène fluoré) est un fluoropolymère hautement résistant dont la transparence est adaptée aux applications nécessitant un contrôle des fluides tout en offrant des performances optimales.
Caractéristiques/Avantages :
- Contrôle des flux
• Transparent
• Matériau flexible et ininflammable
• Résistant à presque tous les produits chimiques et aux solvants
- Propriétés reconnues
• Excellente transmission des UV
• Faible coefficient de friction
• Matériau de qualité alimentaire
• Faible perméabilité
• Facile à souder
• Sans silicone
Marchés :
• Instrumentation
• Agroalimentaire
• UV
• Échantillonnage de gaz
• Chimie
• Cyclage thermique
• Laboratoire
Applications:
• Transport des fluides agressifs
• Applications nécessitant une haute température
• Zones de danger d'incendie
• Applications soumises à un nettoyage intensif
• Thermal Management
Technologies:
• Tube fluoropolymère
• Tube FEP
• Ethylène propylène fluoré
• Tube éthylène propylène fluoré
• Tube industriel
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Fluides industriels
• Materiaux : Ethylène propylène fluoré (pur) (55 Shore D)
• Pression : 0 à 28 bar
• Température d'utilisation : -40°C à +150°C
Règlementations :
Agroalimentaires :
• FDA : 21 CFR 177.1550
• RG : 1935/2004
Industrielles :
• UL94 V-0 (Résistance au feu)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Types produit :
• Tube fluoropolymère (FEP)
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Certificate of conformity - 1935-2004 FDA_tube-FEP |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Fluoropolymer Tubing FEP Datasheet |
| Packaging For Technical Tubing And Hose |
| Technical Tubing And Hose |
| Produits | D.E. tube (mm) | D.I. tube (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 1005T04 00 25 | 4 | 2,5 | 5 |
| 1005T06 00 | 6 | 4 | 5 |
| 1005T08 00 | 8 | 6 | 5 |
| 1005T10 00 | 10 | 8 | 5 |
| 1005T12 00 | 12 | 10 | 5 |
| 1025T04 00 25 | 4 | 2,5 | 25 |
| 1025T06 00 | 6 | 4 | 25 |
| 1025T08 00 | 8 | 6 | 25 |
| 1025T10 00 | 10 | 8 | 25 |
| 1025T12 00 | 12.0 | 10.0 | 25.0 |
| 1001T00 00 03 | 6.0 | 4.0 | 500.0 |
| 1050T04 00 25 | 4.0 | 2,5 | 50.0 |
| 1050T06 00 | 6.0 | 4.0 | 50.0 |
| 1050T08 00 | 8.0 | 6.0 | 50.0 |
| 1100T06 00 | 6.0 | 4.0 | 100.0 |
| 1100T08 00 | 8.0 | 6.0 | 100.0 |