Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Le tube PFA offre une durabilité 10 fois supérieure à celle des autres tubes fluoropolymères sous des contraintes chimiques et mécaniques sévères, et une compatibilité parfaite avec toutes les applications, même en environnements extrêmes.
Le tube PFA offre une durabilité 10 fois supérieure à celle des autres tubes fluoropolymères sous des contraintes chimiques et mécaniques sévères, et une compatibilité parfaite avec toutes les applications, même en environnements extrêmes.
Caractéristiques/Avantages :
- Grande polyvalence
• Inertie chimique exceptionnelle
• Alternative flexible aux tubes en acier inoxydable
• Utilisable de la cryogénie aux températures les plus élevées
• Anti-adhésif pour véhiculer de nombreux fluides / gaz
• Durée de vie exceptionnelle
• La plus faible perméabilité des fluoropolymères
• Ininflammable
• Transparent aux UV
• Marquage du tube sur demande
• Sans silicone
- 3 grades de matières
• PFA incolore : toutes applications, dont celles exigeant plus de résistance mécanique sous contrainte
• PFA coloré translucide : identification des circuits
• PFA antistatique noir : élimination des risques de décharge électrostatique
Marchés :
• Agroalimentaire
• Aéronautique
• Industrie du pétrole et du gaz
• Pharmaceutique
• Médical
• Chimie
• Salles blanches
Applications:
• Applications soumises à des conditions mécanique et chimique sévères
• Transport des fluides médicaux
• Transport d'air comprimé et de gaz
• Applications nécessitant de très faible et haute températures
• Zones de danger d'incendie
• Applications soumises à un nettoyage intensif
• Adapté aux chambres propres
• Thermal Management
Technologies:
• Tube fluoropolymère
• Tube PFA
• Tube perfluoroalkoxy
• Tube antistatique
• Tube industriel
| Littérature et documents de références |
|---|
| Parker LPCE--Thermal Management Brochure Legris Rectus Transair (anglais) |
| Tube fluoropolymère - PFA - Fiche produit |
| Produits | Matériau des tubes | D.E. tube (mm) | D.I. tube (mm) | Couleur | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050T04P00 | PFA CLEAR | 4 | 2 | NATUREL | 50 |
| 1050T04P12 | PFA COLOURED | 4 | 2 | VERT CRISTAL | 50 |
| 1050T04P13 | PFA COLOURED | 4 | 2 | ROUGE CRISTAL | 50 |
| 1050T04P14 | PFA COLOURED | 4 | 2 | BLEU CRISTAL | 50 |
| 1050T06P00 | PFA CLEAR | 6 | 4 | NATUREL | 50 |
| 1050T06P12 | PFA COLOURED | 6 | 4 | VERT CRISTAL | 50 |
| 1050T06P13 | PFA COLOURED | 6 | 4 | ROUGE CRISTAL | 50 |
| 1050T06P14 | PFA COLOURED | 6 | 4 | BLEU CRISTAL | 50 |
| 1050T08P00 | PFA CLEAR | 8 | 6 | NATUREL | 50 |
| 1050T08P12 | PFA COLOURED | 8 | 6 | VERT CRISTAL | 50 |
| 1050T08P13 | PFA COLOURED | 8 | 6 | ROUGE CRISTAL | 50 |
| 1050T08P14 | PFA COLOURED | 8 | 6 | BLEU CRISTAL | 50 |
| 1050T10P00 | PFA CLEAR | 10 | 8 | NATUREL | 50 |
| 1050T12P00 | PFA CLEAR | 12 | 9 | NATUREL | 50 |
| 1100T04P00 | PFA CLEAR | 4 | 2 | NATUREL | 100 |
| 1100T06P00 | PFA CLEAR | 6 | 4 | NATUREL | 100 |
| 1100T08P00 | PFA CLEAR | 8 | 6 | NATUREL | 100 |
| 1100T10P00 | PFA CLEAR | 10 | 8 | NATUREL | 100 |
| 1100T12P00 | PFA CLEAR | 12 | 9 | NATUREL | 100 |
| 1010T04A01 | TUBE PFA ANTISTATIQUE | 4 | 2 | NOIR | 10 |
| 1010T06A01 | TUBE PFA ANTISTATIQUE | 6 | 4 | NOIR | 10 |
| 1010T08A01 | TUBE PFA ANTISTATIQUE | 8 | 6 | NOIR | 10 |
| 1010T10A01 | TUBE PFA ANTISTATIQUE | 10 | 8 | NOIR | 10 |
| 1050T10P14 | PFA COLOURED | 10 | 8 | BLEU CRISTAL | 50 |