Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
La série Flowline comprend des débitmètres mécaniques en ligne extrêmement robustes qui fournissent une indication visuelle du débit. Ils peuvent mesurer des débits allant de 1 à 360 L/min. Pression de travail maximale admissible : 350 bar.
La série Flowline de Parker comprend une large gamme de dispositifs de mesure de débit mécanique en ligne parfaitement adaptés aux applications à haut débit et à basse pression, notamment les pompes mobiles tout-terrain/conduites d'alimentation en huile industrielles. Les débitmètres ne sont pas intrusifs (c'est-à-dire qu'ils ne gênent pas le débit) et ils sont disponibles avec un boîtier en laiton ou en acier inoxydable, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements difficiles, dans lesquels des produits chimiques corrosifs et à haute pression peuvent endommager les appareils de mesure conventionnels.
Les débitmètres Easiflow sont des instruments polyvalents et très simples à utiliser qui intègrent un orifice à ouverture variable (principe du débit à section variable). Ces appareils peuvent fonctionner dans toutes les positions et disposent d'un piston interne qui se déplace au fur et à mesure que le débit augmente, ouvrant ainsi une plus grande surface pour faire circuler l'air, l'eau ou l'huile hydraulique. Leur conception permet aux utilisateurs de bénéficier d'une indication visuelle directe du débit. Ces débitmètres constituent une méthode extrêmement fiable pour mesurer le débit dans les systèmes de fluide à haute pression. Les débitmètres peuvent également être équipés en option d'un commutateur à lame à commande magnétique, capable de contrôler des vannes et/ou des pompes, ou d'activer des signaux d'alarme au cas où le débit dépasse ou chute en dessous d'un niveau prédéterminé défini par l'utilisateur.
Plusieurs modèles de débitmètres Flowline sont disponibles pour répondre aux besoins uniques des clients en matière de débit de fluide dans leurs systèmes. Plage de débits comprise entre 0,2 et 360 L/min (0,05 à 95 GPM), avec une pression de travail maximale admissible de 350 bar (5 000 psi). Tous les débitmètres Flowline sont étalonnés à la fois pour l'huile et l'eau et ils offrent respectivement une précision et une répétabilité de +/-5% et de +/-1 % à pleine échelle. Les débitmètres sont relativement peu sensibles aux changements de viscosité.
Pour de plus amples informations sur la compatibilité avec les fluides corrosifs, contactez votre représentant de Parker Filtration.
Marchés :
• Pétrole et gaz
• Industrie pharmaceutique
• Industrie
• Processus
• Applications :
Avantages :
• Construction robuste (laiton ou acier inoxydable) garantissant un fonctionnement fiable dans les environnements difficiles.
• Corps externe enveloppant en verre transparent permettant aux utilisateurs de déterminer rapidement et facilement le débit dans un système et/ou une conduite.
• Permet de protéger les équipements stratégiques contre les dommages en veillant à ce que les niveaux des fluides hydrauliques n'excèdent pas les niveaux spécifiés
Caractéristiques :
• Compatible avec des débits allant de 0,2 à 360 L/min (0,05 à 95 GPM)
• Plage de températures de service (laiton) : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F)
• Plage de températures de service (acier inoxydable 316) : -20 à +105 °C (-4 à +221 °F)
• Pression de travail maximale admissible : 350 bar (5 000 psi)
• Commutateur à lame à commande mécanique en option
• Plage de viscosité 10 à 200 cSt (huile)
• Étalonné à la fois pour l'huile et l'eau
Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France
Téléphone
+33 4 50 25 80 25
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.