Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Rapide à installer, la gamme de préfiltres et filtres industriels compacts protège les moteurs et prolonge la durée de vie du système de filtration en éliminant les impuretés et l'eau libre présentes dans le diesel et l'essence.
Distributor Support |
---|
Racor--025-RAC Marine Gasoline--RSL0382 |
Produits | Débit nominal (gph) | Débit nominal (lph) | Seuil de filtration | Connexion |
---|---|---|---|---|
025-RAC-01 | 15 in Diesel, 25 in Gasoline | 57 in Diesel, 95 in Petrol | 250 Micron Nylon Mesh Screen | 1/4" NPT |
025-RAC-02 | 15 in Diesel, 25 in Gasoline | 57 in Diesel, 95 in Petrol | 10 micron Aquabloc® Media | 1/4" NPT |
PS120-01 | 120 in Diesel, 160 in Gasoline | 454 in Diesel, 606 in Petrol | 250 Micron Nylon Mesh Screen | 1/2" NPTF |
PS120-02 | 120 in Diesel, 160 in Gasoline | 454 in Diesel, 606 in Petrol | 250 Micron Nylon Mesh Screen | SAE J476 3/8" NPTF |
RK 31391 | Bowl Kit 025-RAC | Bowl Kit 025-RAC | N/A | N/A |
RK 51220 | Bowl Kit PS120 | Bowl Kit PS120 | N/A | N/A |
025-RAC-10 | 35 in Diesel, 50 in Gasoline | 132 in Diesel, 189 in Petrol | 104 micron | 1/2" NPT |
025-RAC-11 | 12 in Diesel, 15 in Gasoline | 45 in Diesel, 57 in Petrol | 12 micron | 1/4” Hose Bead |