Raccords métriques internationaux - série 56 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de raccordement 2

Forme

Taille du raccordement 2

Diamètre intérieur du flexible du raccordement 1

Matériau du corps

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords métriques internationaux - série 56

Raccords métriques internationaux - série 56

La série 56 de raccords métriques internationaux remplace les séries 55/58. Ils sont plus courts, plus compacts, et 20 % plus légers que les raccords comparables.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Air, Chemicals, Oil, Hydraulic Fluids, Water
  • Avis de non-responsabilité : The user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the system and components and assuring that all performance, endurance, maintenance, safety and warning requirements of the application are met. The user must analyze all aspects of the application, follow applicable industry standards, and follow the information concerning the product in the current product catalog and in any other materials provided from Parker or its subsidiaries or authorized distributors. Refer to Fluid Connectors safety guide.
  • Type de raccordement 2 : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Type de raccordement 1 : Hose
  • Marque : Parker
  • Revêtement : Chromium 6 Free-plated
  • Configuration : Hose to Port
  • Matériau du corps : Stainless Steel, Steel
  • Pression de service maximale : 160 to 830 bar, 16.0 to 83.0 MPa
  • Forme : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Application : Medium Pressure Hydraulics, Material Handling, Agriculture Equipment, Machine Tools, Construction Equipment
  • Type de produit : Hose Fittings
  • Diamètre extérieur du tube : 2 to 30 mm
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Taille du raccordement 2 : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Taille du raccordement 1 : 3.5 to 25.4 mm Hose I.D., 1/8 to 1 inch Hose I.D., -2 to -16 (Size)
  • Spécifications respectées : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Type d'orifice : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Division : Polymer Hose Division Europe
Safety Warning

Description complète du produit

La nouvelle série Global 56 améliorée consolide les séries 55 et 58 au sein d'une seule et même série. La série 56 est plus courte et plus compacte que les séries 55/58, ce qui permet de réduire le poids des systèmes de jusqu'à 20 % et d'acheminer plus facilement les assemblages, lors de leur installation dans des espaces restreints et condensés. Le processus de sertissage de la série 56 est, en outre, plus simple, plus rapide et plus sûr dans la mesure où la jupe est sertie sur toute sa longueur ; aucun marquage n'est donc nécessaire. Consultez le site crimpsource pour connaître les dernières recommandations en matière de sertissage http://www.parker.com/crimpsource


Marchés :

• Industrie

• Équipements mobiles

• Transport


Caractéristiques/avantages :

• Consolidation de deux séries en une (55 et 58 = 56), ce qui réduit les stocks chez les clients

• Plus court et plus compact que les séries 55/58, pour un acheminement plus facile des assemblages dans les zones d'installation exiguës ; la longueur courte peut permettre d'utiliser un acheminement de flexibles pour remplacer les raccords coudés actuels

• Sertissage de la jupe sur toute la longueur (aucun marquage de la longueur de sertissage nécessaire) pour une opération plus facile, plus sûre et plus rapide par rapport à la série 55

• Réduction de poids de 20 % maximum

• (Pour une disponibilité dans le monde entier, les références à 6 pans existent en système métrique et pouce)

• Les mors de la série 55 actuelle sont qualifiés et peuvent être utilisés avec la série 56


Applications :

• Applications hydrauliques moyenne pression

• Équipement agricole

• Construction

• Huiles lubrifiantes

• Engins de manutention

• Machines-outils

• Camions à ordures

• Équipement de services publics

Documents annexes

×
Produits Type de raccordement 2 Forme Taille du raccordement 2 Diamètre intérieur du flexible du raccordement 1 Matériau du corps
10C56-10-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
10C56-12-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
10C56-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
10C56-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
10C56-8-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
11C56-10-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1ET56-22-12 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 22 mm 3/4" (I.D.) Steel
1ET56-6-3 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
1ET56-8-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
1EU56-10-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
1EU56-10-5 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
1EU56-12-6 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
1EU56-15-8 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
1EU56-18-10 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 18 mm 5/8" (I.D.) Steel
1EU56-22-12 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 22 mm 3/4" (I.D.) Steel
1EU56-6-3 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
1EU56-8-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
10156-4-5-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 5/16" (I.D.) Steel
10356-5-5-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10656-6-5-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10656-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10656-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
19256-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
19256-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1 1" (I.D.) Steel
19256-4-3 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
19256-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
19256-4-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 5/16" (I.D.) Steel
19256-6-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 1/4" (I.D.) Steel
19256-6-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
19256-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
19256-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 3/8" (I.D.) Steel
19256-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1JC56-16-16-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 1-7/16"-12 1" (I.D.) Steel
10656-4-3C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Stainless Steel
10656-4-4C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Stainless Steel
10656-6-5C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Stainless Steel
10656-6-6C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Stainless Steel
10656-8-8C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Stainless Steel
13956-4-3C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Stainless Steel
13956-4-4C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Stainless Steel
13956-6-5C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Stainless Steel
13956-6-6C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Stainless Steel
13956-8-8C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Stainless Steel
19256-4-3C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 3/16" (I.D.) Stainless Steel
19256-4-4C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 1/4" (I.D.) Stainless Steel
19256-6-5C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 5/16" (I.D.) Stainless Steel
19256-6-6C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 3/8" (I.D.) Stainless Steel
19256-8-6C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 3/8" (I.D.) Stainless Steel
19256-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 1/2" (I.D.) Stainless Steel
11C56-12-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
11C56-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
11C56-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
11C56-8-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
14956-12-4 Banjo DIN Metric Straight 12 mm 1/4" (I.D.) Steel
14956-12-5 Banjo DIN Metric Straight 12 mm 5/16" (I.D.) Steel
1B156-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1B156-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1B256-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
1B256-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1 1" (I.D.) Steel
1B256-4-3 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
1B256-4-3C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 3/16" (I.D.) Stainless Steel
1B256-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1B456-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1B456-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1B456-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1C356-10-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C356-10-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C356-10-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C356-12-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C456-12-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C456-15-8 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C456-6-3 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C456-8-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C556-10-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C556-10-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C556-10-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C656-16-8 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C656-20-12 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C656-8-3 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C956-10-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C956-10-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C956-12-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C956-8-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-10-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-10-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CA56-10-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CA56-12-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1CA56-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CA56-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1CA56-6-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CE56-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CE56-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CE56-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CE56-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CE56-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1CE56-6-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CF56-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CF56-12-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CF56-15-8C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 1/2" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1CF56-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CF56-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1CF56-6-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CF56-6-3C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 3/16" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-6-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-8-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-8-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1D056-10-5 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D056-10-6 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D056-12-5 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D056-12-6 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D056-15-6 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D056-15-8 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1D056-18-10 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1EN56-8-4 Male “UPTC” Quick Connect Straight 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
1ET56-10-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
1ET56-10-5 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
1ET56-12-6 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
1ET56-15-8 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
1ET56-18-10 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 18 mm 5/8" (I.D.) Steel
14956-14-3 Banjo DIN Metric Straight 14 mm 3/16" (I.D.) Steel
14956-14-4 Banjo DIN Metric Straight 14 mm 1/4" (I.D.) Steel
14956-14-5 Banjo DIN Metric Straight 14 mm 5/16" (I.D.) Steel
14956-17-6 Banjo DIN Metric Straight 17 mm 3/8" (I.D.) Steel
1B156-4-3 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
1B156-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1B156-6-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
1B256-4-4C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1B256-6-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
1B256-6-5C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1B256-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1B256-6-6C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1B256-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1B256-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/2 1/2" (I.D.) Stainless Steel
1C356-12-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C356-15-8 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C356-18-12 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1C356-22-12 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C356-6-3 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C356-8-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C456-10-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C556-15-8 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C556-6-3 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C556-8-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C656-10-4 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C656-12-5 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C656-12-6 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C656-14-6 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-12-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C956-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C956-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C956-8-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1D056-22-12 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1D056-28-16 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1D056-6-3 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1D056-8-4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1D256-10-4 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1D256-10-5 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D256-12-5 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CA56-12-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CA56-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CA56-12-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-15-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CA56-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CA56-15-8C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Stainless Steel
1D256-12-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D256-14-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D256-16-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D256-16-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1D256-20-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1D256-8-3 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1D956-12-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-6-3C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-6-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M12x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-8-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-8-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1CE56-10-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CE56-10-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D956-16-16 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1 1" (I.D.) Steel
1D956-4-3 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
1D956-4-4 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1D956-6-5 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
1D956-6-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1D956-8-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1EN56-10-4 Male “UPTC” Quick Connect Straight 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
1CE56-8-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-10-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-10-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CF56-10-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CF56-12-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1EN56-10-5 Male “UPTC” Quick Connect Straight 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
1EN56-12-6 Male “UPTC” Quick Connect Straight 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
1EN56-15-8 Male “UPTC” Quick Connect Straight 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
1EN56-18-10 Male “UPTC” Quick Connect Straight 18 mm 5/8" (I.D.) Steel
1EN56-22-12 Male “UPTC” Quick Connect Straight 22 mm 3/4" (I.D.) Steel
1EN56-6-3 Male “UPTC” Quick Connect Straight 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
11D56-12-6 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
11D56-10-6 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 10 mm 3/8" (I.D.) Steel
11D56-15-8 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
11D56-6-3 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
11D56-8-4 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
10156-12-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4"-14 NPTF 3/4" (I.D.) Steel
10156-2-3-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/8"-27 NPTF 3/16" (I.D.) Steel
10156-4-3-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 3/16" (I.D.) Steel
10156-4-4-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 1/4" (I.D.) Steel
10156-4-4C-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 1/4" (I.D.) Stainless Steel
10156-4-6-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 3/8" (I.D.) Steel
10156-6-6-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/8"-18 NPTF 3/8" (I.D.) Steel
10156-8-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/2"-14 NPTF 1/2" (I.D.) Steel
10356-4-3-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Steel
10356-4-4-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10356-5-4-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10356-5-6-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10356-6-4-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10356-6-5-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10356-6-6-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10356-8-6-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10356-8-8-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
10656-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/8"-14 UNF 1/2" (I.D.) Steel
10656-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/16"-12 UNF 5/8" (I.D.) Steel
10656-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/16"-12 UNF 3/4" (I.D.) Steel
10656-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-5/16"-12 UNF 1" (I.D.) Steel
10656-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-5/8"-12 UNF 1" (I.D.) Steel
10656-4-2-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/8" (I.D.) Steel
10656-4-3-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Steel
10656-4-4-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10656-5-4-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10656-5-5-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10656-5-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10656-6-4-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10656-6-4C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) Stainless Steel
10656-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10656-8-6C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Stainless Steel
10856-6-6-SM Female SAE 45° - Swivel Straight 5/8"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
11C56-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
11C56-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 1/2" (I.D.) Stainless Steel
11C56-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
11C56-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 3/4" (I.D.) Steel
11C56-6-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
11D56-10-5 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
11D56-10-5C Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 10 mm 5/16" (I.D.) Stainless Steel
11D56-18-12 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 18 mm 3/4" (I.D.) Steel
11D56-18-8 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 18 mm 1/2" (I.D.) Steel
11D56-6-2 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 1/8" (I.D.) Steel
11D56-6-3C Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 3/16" (I.D.) Stainless Steel
11D56-6-4 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 1/4" (I.D.) Steel
13756-4-4-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
13756-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13756-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13756-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
13956-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/8"-14 UNF 1/2" (I.D.) Steel
13956-4-3-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Steel
13956-4-4-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
13956-6-4-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) Steel
13956-6-5-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Steel
13956-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13956-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13956-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
13D56-10-4 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
13D56-12-5 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 12 mm 5/16" (I.D.) Steel
13D56-12-6 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
13D56-16-8 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 16 mm 1/2" (I.D.) Steel
13D56-8-3 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 8 mm 3/16" (I.D.) Steel
19256-6-8 Female BSP - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 1/2" (I.D.) Steel
1B156-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
1B556-8-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 1/4" (I.D.) Steel
1C356-10-5C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1C356-12-5C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1C356-12-6C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1C356-15-8C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Stainless Steel
1C356-18-12C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M26x1.5 3/4" (I.D.) Stainless Steel
1C356-22-12C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Stainless Steel
1C356-6-3C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Stainless Steel
1C556-10-4C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1C556-12-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-10-4C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1C956-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1C956-14-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1C956-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) Stainless Steel
1C956-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 5/8" (I.D.) Steel
1C956-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C956-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 1/2" (I.D.) Steel
1C956-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M42x2.0 1" (I.D.) Steel
1C956-6-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C956-8-4C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-10-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-28-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 1" (I.D.) Stainless Steel
1CE56-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1CE56-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1CF56-10-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1D056-10-4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1J056-6-6-SM Male Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J056-8-6-SM Male Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J056-8-8-SM Male Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1J556-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J756-4-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 45° 9/16"-18 1/4" (I.D.) Steel
1J756-8-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 45° 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1J956-10-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 1"-14 1/2" (I.D.) Steel
1J956-4-3-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 3/16" (I.D.) Steel
1J956-4-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 1/4" (I.D.) Steel
1J956-6-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 11/16"-16 1/4" (I.D.) Steel
1J956-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J956-8-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1JC56-10-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 1"-14 1/2" (I.D.) Steel
1JC56-4-3-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 9/16"-18 3/16" (I.D.) Steel
1JC56-4-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 9/16"-18 1/4" (I.D.) Steel
1JC56-6-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 1/4" (I.D.) Steel
1JC56-6-5-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 5/16" (I.D.) Steel
1JC56-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1JC56-8-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1JC56-8-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1JS56-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
10656-6-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/2" (I.D.) Steel
1YW56-10-5C Standpipe Metric, A-Lok® Straight -10 Size 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1D056-6-4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M12x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-8-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1CA56-8-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CE56-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 5/8" (I.D.) Stainless Steel
1CE56-6-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M12x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-6-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-8-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 5/16" (I.D.) Stainless Steel
1J756-4-3-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 45° 9/16"-18 3/16" (I.D.) Steel
1C956-12-4C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1CE56-8-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M14x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CF56-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/4" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-8-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/16" (I.D.) Steel
1CA56-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 5/8" (I.D.) Stainless Steel
1CE56-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 1" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 5/8" (I.D.) Stainless Steel
1CF56-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 1" (I.D.) Stainless Steel
1B156-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1 1" (I.D.) Steel
1CA56-28-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 3/4" (I.D.) Stainless Steel
1EA56-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/4"x19 1/4" (I.D.) Steel
1EB56-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/4"x19 1/4" (I.D.) Steel
1EC56-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/4"x19 1/4" (I.D.) Steel
1CE56-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 3/4" (I.D.) Stainless Steel
19256-6-4C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 1/4" (I.D.) Stainless Steel
1D256-16-6C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 3/8" (I.D.) Stainless Steel
1CE56-15-8C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 1/2" (I.D.) Stainless Steel
1EA56-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4x14 3/4" (I.D.) Steel
1EA56-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2x14 1/2" (I.D.) Steel
1EB56-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4x14 3/4" (I.D.) Steel
1EC56-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2x14 1/2" (I.D.) Steel
10656-12-12C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/16"-12 UNF 3/4" (I.D.) Stainless Steel
11C56-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 5/8" (I.D.) Steel
1CE56-12-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CF56-12-8C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 1/2" (I.D.) Stainless Steel

688037
687513