GST II Black 20 bar est un flexible multifonctions moyenne pression conçu pour une utilisation avec l’air, les produits chimiques non corrosifs et l’eau. Le composé du tube, en caoutchouc EPDM, est spécialement conçu pour résister aux vapeurs d’huile, ce qui représente une valeur ajoutée pour cette famille de produits, et un réel avantage pour la gestion de vos stocks. Fort de ces qualités, le flexible est idéal pour les systèmes de lubrification des outils pneumatiques, avec la présence de traces d’huile et d’air. Enfin, ce produit est optimal pour une utilisation en première monte et en rechange.
Marchés
• Industrie
• Construction
• Agriculture
Caractéristiques/avantages
• Composés sans nitrosamine pour protéger l'environnement et la qualité de vie
• Raccords permanents garantissant des performances plus efficaces et plus fiables
• Toutes tailles en stock pour vous garantir une intervention rapide et vous permettre de saisir toutes les opportunités
• Facteur de conception de 4:1 qui améliore la sécurité des opérateurs et des équipements
Applications
• Outillage à air comprimé
• Industrie générale
• Transfert hydraulique