Les plaques sandwich robustes H10 ont été spécialement conçues pour la mise en œuvre des circuits hybrides régénératifs ou commutables à faible consommation d'énergie sur des vérins différentiels afin de réaliser d'importantes économies d'énergie et donc, une réduction des coûts opérationnels. Elles se prêtent aux distributeurs et aux distributeurs proportionnels Parker en NG10/CETOP 05 suivants :
• D3DWR*
• D31NWR*
• D3FBR*
• D31FBR*
• D31FCR*
• D3FPR*
• D31FPR*
La série H10 est disponible en deux versions : code H10-1662 pour la régénération supérieure, code H10-1666L pour la fonction hybride.
Marchés :
• Industrie
Caractéristiques/Avantages :
• Format compact et conception éprouvée pour une fiabilité accrue, issus de notre longue expérience dans le domaine des équipements hydrauliques
• Fixations conformes aux normes DIN ISO, CETOP et NFPA de l’industrie - pour une intégration rapide et facile
• Permet de mettre en œuvre des circuits à faible consommation d'énergie pour des coûts opérationnels plus bas
• Délais de livraison courts pour toutes les versions, pas d'entreposage nécessaire
• Combinaison possible avec les valves mentionnées ci-dessus. Voir également séries D31NWR, D3FB, D3FP, D31FB, D31FC et D31FP
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
Fonction :
• L'orifice T1 est le seul orifice du réservoir. L'orifice T2 est séparé de l'orifice T1 via l'élimination du pont de réservoir, et il est utilisé pour la régénération vers l'orifice A
• La conception du circuit peut être également intégrée au bloc foré