H2O ECO Water Maker Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension

Production d eau (gpd)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
H2O ECO Water Maker Series

H2O ECO Water Maker Series

The new Patent Pending Energy recovery Device H2O ECO is engineered for boaters with limited power options. Featuring automatic operation, it is ideal for Catamarans and sail boats.

Caractéristiques techniques

  • Hauteur : 11.16 inch, 283.0 mm
  • Poids : 120-125 Lbs/54-57 Kg
  • Type de contrôle de réglage de pression : Automatic
  • Largeur : 24.69 inch, 627 mm
  • Exigences électriques : See Brochure Under Product Support
  • Marque : Parker
  • Configuration : Compact
  • Longueur : 19.19 inch, 487.0 mm
  • Source d'alimentation : AC, DC
  • Type de pompe : High efficiency booster pump, Standard Vane Pump
  • Type de produit : Watermaker
  • Application : Leisure
  • Type de membrane à osmose inverse : Parker high rejection seawater membrane
Safety Warning

Description complète du produit

The new Patent Pending Energy recovery Device H2O ECO is engineered for boaters with limited power options. Featuring automatic operation, it is ideal for Catamarans and sail boats.
Key Features:
• Compact robust design
• Smooth operation
• Small footprint

Documents annexes

×
Produits Tension Production d eau (gpd)
A012C-111 12VDC 400
A012C-121 24VDC 400
A012C-211 12VDC 600
A012C-221 24VDC 600
A012C-311 110/50 - 60/1 400
A012C-321 220/50 - 60/1 400
A012C-411 110/50 - 60/1 600
A012C-421 220/50 - 60/1 600

688037
941281