Pompe mobile haute pression – Séries P2/P3 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompe mobile haute pression – Séries P2/P3 Pompe mobile haute pression – Séries P2/P3 Pompe mobile haute pression – Séries P2/P3 Pompe mobile haute pression – Séries P2/P3

Pompe mobile haute pression – Séries P2/P3

Pompes à pistons axiaux à plateau oscillant, à débit variable, pour circuits ouverts et systèmes hydrauliques mobiles. Idéales pour une installation économique, avec productivité et densité de puissance élevées. Cylindrées de 60 à 145 cc/tr.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Variable
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Configuration : Single, Multiple
  • Déplacement : 60 to 145 cm3/rev, 3.7 to 8.9 inch3/rev
  • Pression de service : 320 bar, 350 bar, 4600 psi, 5000 psi
  • Débit : 362 L/min, 79 gal/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Biodegradable
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids, Liquids
  • Vitesse de service maximale : 2200 to 2800 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °F
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 37 to 78 kg, 81 to 172 lb
  • Type d'arbre : SAE, DIN
  • Option de montage : SAE
  • Type d'orifice : Flange, Straight Threaded
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO
  • Emplacement d'orifice : Side Ports
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : No
  • Niveau sonore maximum : 74 to 80 dBA
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 10 cSt
  • Viscosité cinématique maximale : 1000 cSt
  • Capacité de circulation : Yes
  • Fonction de valorisation énergétique : No
  • Méthode de régulation : Pressure, Remote Pressure, Load Sense, Torque
  • Pompe de chargement incluse : Optional
Safety Warning

Description complète du produit

La série Parker P2/P3 a été conçue pour répondre aux exigences spécifiques des applications mobiles à usage intensif. Avec des pressions nominales continues allant jusqu’à 350 bars, P2/P3 fournit une densité de puissance élevée et permet de réduire la taille des machines mobiles. L’enveloppe optimisée et la disposition unique des ports garantissent un montage rapide et économique sur les transmissions mobiles. Une large gamme d’options permet une adaptation aux besoins spécifiques de l’application.
La disponibilité d’une version standard (P2) et d’une version suralimentée (P3) permet un fonctionnement à haut débit dans les conditions d’entrée les plus diverses. En standard, chaque P2/P3 est livré avec un volume de pré-compression intégré qui garantit un fonctionnement à faible ondulation et des émissions sonores réduites.


Marchés:
• Équipement de manutention
• Équipement de construction
•Minier
• Forage à l’eau
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Équipement professionnel et municipal
• Autres appareils mobiles
•Défense


Caractéristiques/avantages :
• Large gamme de différentes cylindrées jusqu’à 145 cc/tr
• Pressions de service jusqu’à 350 bar (en continu)
• Divers contrôleurs tels que la pression, la détection de charge et le couple
• Vitesses d’auto-amorçage jusqu’à 2800 tr/min
• Installation économique grâce à la conception dédiée de l’enveloppe et à la disposition unique des ports pour un montage direct sur les prises de force de transmission mobile
• Disponible en tant que pompe unique ou multipompe
• Volume de pré-compression intégré - réduction des pulsations et du niveau sonore
• Conception robuste et robuste


Applications:
• Équipement de manutention comme les reachstackers, les camions de levage lourd
• Équipement de construction comme les grues mobiles
• L’exploitation minière comme les chargeuses sur pneus, les camions à benne basculante
• Forage d’eau comme des engins de forage
• Équipement forestier comme les transporteurs, les moissonneuses
• Machines agricoles comme les moissonneuses
• Enseignement professionnel et Équipement municipal comme les tondeuses
• Autres appareils mobiles
•Défense


Pour obtenir des informations techniques détaillées sur les pompes P2/P3, veuillez télécharger notre dernier catalogue et nos manuels d’installation sous la rubrique Assistance produit et/ou contacter votre revendeur Parker local pour obtenir de l’aide. 

* Fabriqué en Allemagne

Documents annexes

Communities, Blogs & Industry Links
LANDING PAGE - eReady Pumps
×

688037
687925