Bouchons pour raccords et tuyaux Clean Seal | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Hexagone extérieur (po)

Longueur

Conditionnement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Bouchons pour raccords et tuyaux Clean Seal Bouchons pour raccords et tuyaux Clean Seal

Bouchons pour raccords et tuyaux Clean Seal

Les protections Clean Seal offrent un moyen rapide, facile et propre de boucher vos embouts de flexibles et permettent de réduire la contamination, la durée de l'opération et le stock, car ils s'adaptent à divers dimensions et profils d'extrémité.

Description complète du produit

Les protections Clean Seal de Parker offrent un moyen rapide, facile et propre de boucher vos embouts de flexibles. Ces bouchons de protection permettent de réduire la contamination, la durée de l'opération et le stock, car ils s'adaptent à de multiples dimensions et profils d'extrémité. Il suffit de placer un bouchon sur l'extrémité du flexible ou du raccord et de le placer dans la machine à thermorétractation pendant quelques secondes pour obtenir un assemblage de flexible hermétique. Les bouchons sont proposés dans quinze tailles différentes, conditionnés en vrac ou en lots pour répondre à vos besoins précis.

Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage personnel
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Transformation des matières
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile

Caractéristiques/Avantages :
• S'adapte aux raccords droits et coudés pour protéger votre assemblage de flexibles de la contamination
• Possibilité de boucher plusieurs flexibles simultanément, gage de gain de temps et d'efforts
• Thermorétraction pour un scellage hermétique

Applications :
• Utilisation sur des tuyaux et des embouts jusqu'à -24 (1-1/2)

Documents annexes

Product Demos & Tutorials
Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly
Literature and Reference Materials
Clean Seal Bulletin
Clean Seal Specifications
×
Produits Hexagone extérieur (po) Longueur Conditionnement
PCS-2023P .47 to .71 23 mm Package
PCS-2030P .47 to .71 30 mm Package
PCS-2224P .63 to .83 24 mm Package
PCS-2527P .71 to .91 27 mm Package
PCS-2540P .71 to .91 40 mm Package
PCS-2840P .87 to 1.02 40 mm Package
PCS-3133P .94 to 1.14 33 mm Package
PCS-3140P .94 to 1.14 40 mm Package
PCS-3440P 1.07 to 1.26 40 mm Package
PCS-3840P 1.09 to 1.42 40 mm Package
PCS-4345P 1.26 to 1.61 45 mm Package
PCS-4650P 1.34 to 1.73 50 mm Package
PCS-5260P 1.62 to 1.97 60 mm Package
PCS-5860P 1.93 to 2.20 60 mm Package
PCS-6760P 2.16 to 2.56 60 mm Package
PCS-2023B .47 to .71 23 mm Bulk
PCS-2030B .47 to .71 30 mm Bulk
PCS-2224B .63 to .83 24 mm Bulk
PCS-2527B .71 to .91 27 mm Bulk
PCS-2540B .71 to .91 40 mm Bulk
PCS-2840B .87 to 1.02 40 mm Bulk
PCS-3133B .94 to 1.14 33 mm Bulk
PCS-3140B .94 to 1.14 40 mm Bulk
PCS-3440B 1.07 to 1.26 40 mm Bulk
PCS-3840B 1.09 to 1.42 40 mm Bulk
PCS-4345B 1.26 to 1.61 45 mm Bulk
PCS-4650B 1.34 to 1.73 50 mm Bulk
PCS-5260B 1.62 to 1.97 60 mm Bulk
PCS-5860B 1.93 to 2.20 60 mm Bulk
PCS-6760B 2.16 to 2.56 60 mm Bulk

688037
687583