Liquide de transmission hydrostatique conçu pour nécessiter une maintenance réduite - HT-1000™ | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Volume (Litres)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Liquide de transmission hydrostatique conçu pour nécessiter une maintenance réduite - HT-1000™ Liquide de transmission hydrostatique conçu pour nécessiter une maintenance réduite - HT-1000™ Liquide de transmission hydrostatique conçu pour nécessiter une maintenance réduite - HT-1000™ Liquide de transmission hydrostatique conçu pour nécessiter une maintenance réduite - HT-1000™ Liquide de transmission hydrostatique conçu pour nécessiter une maintenance réduite - HT-1000™

Liquide de transmission hydrostatique conçu pour nécessiter une maintenance réduite - HT-1000™

Idéal pour les apps hydrostatiques avec une durée de vie max de l’huile et une protection anti-usure optimale pour les composants des systèmes d'entraînement hydrostatiques modernes. Le système est un liquide de transmission hydrostatique

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Replacement Parts
  • Technologie : Hydraulics
  • Degré ISO : Monograde 120
  • Gravité spécifique : 0.867
  • Point d'éclair : 213 °C, 415 °F
  • Point d'écoulement : -24 °C, -11 °F
  • Viscosité cinématique : @ 40°C: 126 cSt, @ 100°C: 13.25 cSt
  • Indice de viscosité : 99
  • Indice d'acidité total : 3.1 mg KOH/g
Safety Warning

Description complète du produit

Le liquide de transmission hydrostatique HT-1000™ de Parker est conçu pour assurer une viabilité maximale et une durée de vie prolongée des systèmes d'entraînement hydrostatiques. Idéal pour les environnements qui nécessitent un niveau supérieur de stabilité thermique et une maintenance réduire, 1000 heures d’huile.
Les utilisateurs bénéficient de températures de fonctionnement plus basses, d'une durée de vie prolongée du fluide (et d’opérations plus écologiques) ainsi que d'un excellent niveau d’inhibition de l’oxydation et de protection contre l’usure. Toutes les transmissions de série Parker HT sont remplies en usine avec le liquide de transmission hydrostatique HT-1000™ de Parker.

Désormais disponibles en service après-vente
• Bouteilles d’1 quart
• Carafes d’1 gallon
• Seaux de 5 gallons
• Bidons de 55 gallons
• Sacs vrac de 325 gallons
• Livraison par camion-citerne de 5000 gallons

Marchés :
• Équipement pour gazon
• Machinerie agricole
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement de sylviculture

Caractéristiques et avantages
• Faible maintenance 1000 heures huile
• Liquide conçu pour nécessiter peu de maintenance
• Toutes les transmissions de la série HT comportent l’huile ultra-performance Parker HT-1000™ pour 1000 heures avant la première vidange d’huile
• Résistance aux températures élevées et à l’humidité
• Prolonge les intervalles de vidange pour réduire le temps d'arrêt machine
• Protège contre la négligence des utilisateurs
• Durée de vie avant oxydation exceptionnelle pour maximiser la durée de vie des composants
• Prévient la formation de vernis
• Formulation spéciale qui permet une libération de l’air et une séparation de l’eau rapides
• Excellente capacité de filtration pour minimiser le blocage des filtres
• L’agent antimousse acrylate exceptionnel ne contient pas de silicones, ce qui peut donner lieu à des quantités erronées de particules
• Excellente stabilité de cisaillement pour viscosité stable au fil du temps
• Stabilité thermique supérieure pour un fonctionnement sans danger à des températures élevées
• Couleur orange clair de Parker pour une identification facile
• Formulé pour permettre une prolongation de la dure de vie des transmissions
• Propre, dans son emballage, conforme à la norme de propreté ISO 17/15/12
• L'huile de base du groupe II API prolonge la durée de vie de l’huile

Applications
• Vidange de la plupart des systèmes hydrauliques industriels et mobiles à huile minérale
• Traitement de qualité supérieure pour réapprovisionnement des systèmes hydrauliques qui utilisent déjà des huiles conformes aux normes ISO 68, 100, 120, SAE 15W40, 15W50 et 20W50
• Vastes plages de température de service exigées
• Transmissions hydrostatiques ultra-performantes
• Systèmes à pressions et températures élevées
• Équipement pour gazon
• Machinerie agricole
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement de sylviculture




Documents annexes

Literature and Reference Materials
HT-1000 Bulletin
×
Produits Volume (Litres)
406032 1 quart bottle
406030 1 gallon jug
406029 5 gallon bucket
406034 55 gallon drum

688037
688058