Analyseur de particules en ligne - iCountPD | #IPD12322230


LOADING IMAGES
IPD12322230 IPD12322230 IPD12322230 IPD12322230

Analyseur de particules en ligne - iCountPD | #IPD12322230

L'analyseur Parker iCountPD est un modèle fixe à détection laser extrêmement compact qui permet de contrôler en permanence les niveaux de contamination. Capacité à communiquer les résultats au format ISO 4406/AS 4059 ou NAS 1638.


Caractéristiques techniques

  • Type d'orifice : M12, 8-pin plug connector
  • Sortie du signal : 4 to 20 mA
  • Type d'indicateur : Digital (LCD)
  • Spécifications ATEX respectées : n/a
  • Matériau du boîtier : ABS
  • Pour le type de fluide : Mineral Oil
  • Options : Moisture Sensor
  • Relais d'alarme de limite inclus : Yes
  • Marque : Parker
  • Division : Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Secteur : Industrial & Chemical Processing, Industrial Manufacturing Equipment, General Industrial
  • Type de produit : Condition Monitor
  • Technologie : Filtration, Hydraulics
  • Style de produit : Particle Detector/Counter
  • Pression de service : 30 to 6000 psi, 2 to 420 bar
  • Débit : 60 L/min
  • Taille de l'orifice : M16 x 2 hydraulic test points
  • Type d'orifice : Metric
  • Température de service : 5 to 60 °C, 41 to 140 °F
  • Température maximale du fluide : 80 °C
  • Température minimale du fluide : 5 °C
  • Humidité de service : 5 to 100% (RH)
  • Méthode de détection : Laser
  • Précision : +/- 1 ISO code
  • Exigences électriques : 9 to 40 VDC
  • Interface de communication : RS232
  • Sortie du signal : 4 to 20 mA
  • Durée du cycle : 30 second
  • Spécifications respectées : CE Certification
  • Niveau d'étanchéité : IP66
  • Matériaux utilisés : ABS, Housing: ABS
  • Matériau du joint : Fluorocarbon
  • Matériau du corps : Brass
  • Pour le type de fluide : Mineral oils and petroleum based fluids
  • Poids : 1.3 kg
  • Hauteur : 155 mm
  • Longueur : 182 mm
  • Largeur : 85 mm
Safety Warning

Informations sur l'article

La propreté des fluides hydrauliques joue un rôle essentiel dans les performances et la fiabilité des équipements industriels. Les liquides présentant des niveaux élevés de contamination et/ou de particules solides peuvent endommager les composants du système, tels que les pompes, les actionneurs ou les servovannes, ce qui peut aboutir à des intervalles de maintenance plus courts, des temps d'arrêt supplémentaires et une augmentation des coûts.

L'analyseur iCountPD de Parker est un analyseur de particules fixe à détection laser extrêmement compact qui permet de contrôler en permanence les niveaux de contamination et de particules solides dans les circuits hydrauliques. L'appareil intègre les technologies les plus récentes en matière d'analyse de la contamination par des particules solides et constitue une solution rentable pour la gestion des fluides et la surveillance de l'état, dans des applications allant des engins de construction aux équipements d'usines industrielles, en passant par les bancs d'essai.
L'analyseur ICountPD est disponible en trois configurations pour répondre aux besoins uniques des applications des clients. Les options incluent :
L'iCountPD (standard) est conçu pour les bancs d'essai, les skids de vidange, les chariots de filtration et les autres applications industrielles.

L'iCountPDR est conçu pour les équipements mobiles ou toute utilisation extérieure, en dehors des environnements dangereux.

L'iCountPDZ est conçu pour les applications exigeant une sécurité de type ATEX zone II, telles que les plateformes offshore ou tout autre environnement dangereux. Pour les applications de zone I, l'iCountPD standard peut être utilisé à l'intérieur d'un boîtier NEMA7.

Tous les modèles iCountPD intègrent un affichage LED, qui utilise trois jeux de lumières pour l'indication des chiffres codés au format ISO 4406/AS 4059 et NAS 1638. Des codes lumineux individuels sont affichés en fonction des paramètres du client. Un capteur d'humidité est une option qui peut être incluse lors de la spécification du iCountPD. Le capteur d'humidité relève les niveaux de saturation du fluide s'écoulant sur la cellule de mesure. Le résultat est une échelle linéaire, les valeurs comprises entre 5 et 100 % de saturation étant signalées.
Un dispositif de régulation du débit intuitif s'installe du côté aval (sortie) de l'iCountPD pour une flexibilité accrue. L'appareil est équipé d'une vanne de pression différentielle qui ajuste le débit du système dans les limites spécifiées par l'iCountPD. Le dispositif de régulation du débit fonctionne correctement entre 10,3 bar (150 psi) et 200 bar (2 900 psi) et revient à un système ouvert à 0 bar.

Pour les analyseurs de particules portables, Parker propose les systèmes iCount LaserCM et iCountOS.
Pour plus d'informations, consultez la documentation relative aux capteurs de la gamme iCountPD dans l'onglet « Assistance produit ».
Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Équipements maritimes
• Exploitation minière
• Industrie forestière
• Installations industrielles
• Pâte à papier et papier

Applications :

• Grues de bord et mobiles
• Équipements de lutte contre les incendies
• Remorques forestières
• Presses hydrauliques
• Pelleteuses
• Moissonneuses
• Presses à résidus
• Grues télescopiques
• Chargeurs à roues
• Équipements de forage
• Unités d'alimentation industrielles
• Avions
• Raffineries
• Bancs d'essai
• Skids de vidange
• Éoliennes

Avantages :
• Permet une surveillance continue des niveaux de contamination dans les systèmes hydrauliques. Le fluide souillé peut ensuite être remplacé et/ou nettoyé, ce qui améliore les performances et l'efficacité des systèmes.
• Surveillance indépendante des tendances de contamination du système permettant aux services sur le terrain d'optimiser les programmes de maintenance et de diagnostiquer les problèmes mécaniques liés aux équipements et aux machines.
• La conception compacte et portable offre une simplicité d'utilisation et d'installation accrue.
• Un analyseur de particules en ligne peut être utilisé pendant le fonctionnement des machines afin de garantir la disponibilité des systèmes.

Caractéristiques :
• Voyants d'avertissement DEL ou affichage numérique indiquant les niveaux de contamination faible, moyen et élevé
• Indicateurs visuels avec avertissements d'alarme et d'alimentation
• Voyant d'indication du % d'humidité relative (en option)
• Construction compatible avec les fluides hydrauliques, esterphosphoriques et carburants
• Logiciel d'autodiagnostic
• Technologie d'intégration PC/PLC complète, dont : RS232 et 0-5 V, 4-20 mA, CAN (J1939) (contacter Parker pour d'autres options)
• Logiciel de support de configuration et d'enregistrement de données inclus
• Plage de débit en ligne via les capteurs en ligne System 20 (systèmes hydrauliques uniquement) : taille 0 = 6 à 25 L/min - (débit optimal = 15 L/min) taille 1 = 24 à 100 L/min - (débit optimal = 70 L/min) taille 2 = 170 à 380 L/min - (débit optimal = 250 L/min)
• Température : température ambiante de stockage de -20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F) ; température ambiante de service de +5 °C à + 60 °C (+ 41 °F à +140 °F) ; température de service du fluide de +5 °C à +80 °C (+41 °F à +176 °F)

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
C89472