Modules de commande maître - IQAN-MC41/MC42/MC43 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Modules de commande maître - IQAN-MC41/MC42/MC43

Modules de commande maître - IQAN-MC41/MC42/MC43

Les 3 tailles de ces modules permettent : une commande économique adaptée aux tâches (MC41), la distribution d'E/S (MC42), une commande centralisée à grande échelle et un encombrement minimal (MC43).

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'entrées : 18, 50
  • Nombre de sorties : 8, 16, 36, 16, 36
  • Niveau d'étanchéité : IP66, IP69K, IP69K
  • Spécifications respectées : Marquage CE, marquage E, E-mark
  • Raccordement électrique : Molex MX123
  • Courant de sortie nominal : 2500 mA
  • Matériau du boîtier : Aluminum
  • Secteur : Secteur de l'agriculture, la construction, la sylviculture, la marine, la manutention, secteur minier, secteur des transports, Construction, Forestry, Marine, Material Handling, Mining, Transportation
  • Interface de communication : 2xCAN, 3xCAN, Ethernet, 5xCAN, Ethernet, 3x CAN, 5x CAN, Ethernet
  • Logiciel : Plateforme IQANdesign
  • Type de contrôleur : Master Controller, Master Safety Controller, Master Controller, Master Safety Controller
Safety Warning

Description complète du produit

Les IQAN-MC41, -MC42 et-MC43 sont des modules de commande maître renforcés conçus pour représenter la solution idéale pour la commande des systèmes hydrauliques dans les véhicules et les équipements hydrauliques mobiles.

Les 3 dimensions de la famille de modules de commande maître MC4x disposent d'un nombre variable d'E/S locales, de multiples bus CAN pour le diagnostic et une fonction de passerelle CAN. Le boîtier en aluminium renforcé dispose de connecteurs pour automobiles étanches et il est conçu pour des environnements extérieurs difficiles.

Les applications liées aux équipements pour l'IQAN-MC2 sont faciles à créer grâce aux outils de programmation IQAN simples à utiliser. Les modules de commande maître IQAN-MC41, -MC42 et -MC43 constituent ainsi le choix idéal pour toutes les applications liées aux équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Machines agricoles
• Exploitation minière
• Engins de manutention

Caractéristiques/avantages :
• Versions standard et de sécurité de niveau SIL2
• 3 dimensions de modules de commande pour répondre à tous les besoins pour les systèmes petits ou grands
• Sorties à modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour une commande proportionnelle des vannes hydrauliques
• Prise en charge d'une large gamme de types d'entrées : 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, PWM, numérique et en fréquence
• Outils de programmation faciles à utiliser
• Étanche pour une utilisation en extérieur
• Multiples bus CAN

Applications :
• Commande de grues
• Commande de pelleteuses
• Commande de chariots à fourche télescopique
• Équipement de mine en roche dure souterrain

Il existe 2 versions au sein de la famille de modules MC4x
• La version Performance est optimisée pour la vitesse de calcul
• La version conforme au niveau de sécurité SIL2 (-FS, en cours de développement) est destinée à la mise en œuvre de fonctions de sécurité

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
20085111 IQAN-MC41
20085112 IQAN-MC42
20085113 IQAN-MC43

688037
936514