Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les kits de connecteurs IQAN de Parker contiennent toutes les pièces de boîtier, terminaisons et joints pour le connecteur homologue de chaque contrôleur IQAN. Il existe des kits de connecteurs Amp/Tyco, Deutsch et Molex.
| Produits | Référence du modèle | Raccordement électrique |
|---|---|---|
| 5031007 | Passive temp. sensor | AMP/Tyco |
| 5031022 | IQAN-LF1, -MDM | AMP/Tyco |
| 5031048 | IQAN-LL, -LM | AMP/Tyco |
| 5031063 | IQAN-MC2, -XA2, -XP2, -XS2, -XT2 | AMP/Tyco |
| 5031086 | IQAN-SP, -ST | AMP/Tyco |
| 5031097 | IQAN-LSL, -LST | AMP/Tyco |
| 5031098 | IQAN-LSL options | AMP/Tyco |
| 5031105 | IQAN-TOC2 | AMP/Tyco |
| 5031113 | IQAN-LSL, -LST | Deutsch DT06 |
| 5035007 | IQAN-LC5-C0x | Deutsch DTM06 |
| 5035010 | Sensors FP2000, FP3000, RM50 | Deutsch DTM06 |
| 5035011 | Sensors RF50, RF55, RS52, RS53, GS50, GS60, ADS50, ACC50 | Deutsch DTM06 |
| 5035012 | Sensors FP4000 | Deutsch DTM06 |
| 5035014 | IQAN-LSL-E0-//-Lx-D | Deutsch DT06 |
| 5035015 | IQAN-LSL-E1-//-Lx-D | Deutsch DT06 |
| 5035016 | IQAN-MC3, -MC31 | Deutsch DT16 key A, B, C, D |
| 5035017 | IQAN-LC5-X05-N, G or MP handle | Deutsch DTM04 |
| 5035018 | IQAN-LC5-X05-MP handle | Deutsch DTM04 |
| 20072406 | IQAN-G1, -XC22 | Deutsch DTM06 |
| 20072408 | IQAN-LC5-X05, -XC22, -XC23 | Deutsch DTM06 |
| 20073081 | IQAN-MD3, -MD4, -XC23 | Deutsch DTM06 |
| 20077764 | IQAN-LC6-X05 | Molex MicroFit |
| 20077776 | IQAN-XC21 | Molex MicroFit |
| 20085114 | IQAN-MC41, -MC42, -MC43 | Molex MX123 |
| 20085115 | IQAN-MC43 | Molex MX123 |
| 20085109 | IQAN-SV | Deutsch DTM06 |