Diviseurs/répartiteurs de débit | #L06A3-60-60N


LOADING IMAGES
L06A3-60-60N
Click to View CAD Model

Diviseurs/répartiteurs de débit | #L06A3-60-60N

GLOBAL - Parker offers different flow divider/combiner valves to cover a wide range of flows up to 85 GPM (320 LPM) and pressures as high as 6000 PSI (420 BAR).


Caractéristiques techniques

  • Débit : 47 GAL/MIN, 180 L/MIN
  • Réglage du débit standard : 9.2-31.7 GAL/MIN, 35-120 L/MIN
  • Rapport : 50/50
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Division : Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • Débit : 47 gal/min, 180 L/min
  • Réglage du débit standard : 9.2-31.7 gal/min, 35 to 120 L/min
  • Rapport : 50/50
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Type de commande : Interlocking Spools
  • Débit maximal : 47 gal/min, 180 L/min
  • Précision du débit : 10%
  • Pression de service maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Dimension de la cavité : C16-4
  • Fonction : Flow Divider/Combiner
  • Type de fonctionnement : Automatic
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Matériau de la vanne : All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Couple d'installation : 74 lb-ft, 100 Nm
  • Température de service : -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • Température de service maximale : +250 °F, +121 °C
  • Température de service minimale : -30 °F, -34 °C
  • Poids : 0.86 lb, 0.4 kg
  • Matériau du corps : N/A
  • Configuration : N/A
  • Taille du raccordement : N/A
  • Type de raccordement : N/A
Safety Warning

Informations sur l'article

La gamme diviseurs/répartiteurs de débit de Parker dispose de tiroirs à verrouillage permettant une compensation de pression dans les deux sens tout en divisant ou combinant le débit. Ces modèles supportent des débits des systèmes hydrauliques de l'ordre de 320 l/min et des pressions atteignant 420 bar et sont proposés avec de multiples ratios de division/combinaison. Les diviseurs/répartiteurs de débit de Parker sont destinés aux applications de synchronisation de moteurs ou de vérins au sein de divers marchés tels que la construction, la manutention de matériaux, l'industrie, le pétrole et le gaz et bien d'autres encore.

Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Divers mobile
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/avantages :
• Tiroirs à verrouillage pour un contrôle de division égal
• Régulation de pression compensée dans les deux sens
• Pièces de mise à la terre durcies, précises, pour une plus grande durabilité
• Ratios de 50-50, 60-40 et 66-33 disponibles
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Synchronisation de vérins
• Synchronisation de moteurs
• Partage de flux
• Transmission différentielle

Informations techniques supplémentaires :
Les quatre versions des diviseurs/répartiteurs de débit de Parker peuvent être utilisées comme diviseurs ou répartiteurs selon le sens du débit.Deux tiroirs à verrouillage permettent de diviser ou de répartir le débit à pression compensé proportionnellement au ratio et au débit sélectionnés.Lorsque l'orifice 3 est alimenté, le flux est divisé par un ratio fixe entre les orifices 2 et 4. Par exemple, si un ratio 50:50 est sélectionné, la moitié du flux sort à l'orifice 2 et l'autre moitié à l'orifice 4. Si les actionneurs présentent la même surface ou cylindrée, ils fonctionnent à la même vitesse. Si les actionneurs doivent fonctionner à des vitesses différentes, vous pouvez sélectionner d'autres ratios pour modifier le débit à chaque orifice. La sélection d'autres ratios que 50:50 permet de synchroniser la vitesse d'actionneurs présentant des surfaces ou des cylindrées différentes. Le débit à chaque orifice de l'actionneur est proportionnel au débit d'entrée selon le ratio de division du flux. Lorsque le système est utilisé comme répartiteur, le flux aux orifices 2 et 4 est répartit et le flux total ressort à l'orifice 3. La pression du flux issu des orifices d'entrée du répartiteur est compensée et le ratio détermine le débit admis à chaque orifice.Tout comme le mode diviseur, le mode répartiteur permet de synchroniser ou de faire varier la vitesse de l'actionneur. L'exactitude type du flux est de +/- 10 % entre les orifices 2 et 4.Si vous cherchez à synchroniser 2 vérins ou moteurs, vous pouvez utiliser des soupapes de décharge à orifices croisés ou des orifices d'équilibrage pour garantir une meilleure synchronisation. Les diviseurs/répartiteurs de débit FDC101, L04A3, L06A3 et L1A300 de Parker fonctionnent sur le même principe, chacun disposant d'un débit maximal différent et de plusieurs ratios et plages de débit standard.

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×

Produits associs


QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
687505