Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les clapets anti-retour LIQUIfit® répondent aux exigences du transfer de liquides/fluides alimentaires. Ils permettent un écoulement dans un sens et empêchent tout retour. Installés dans le circuit, ils en garantissent la protection totale.
Les clapets anti-retour LIQUIfit® sont conçus pour assurer le passage du flux dans une seule direction et empêcher tout débit de retour.
Caractéristiques/avantages produit :
Marchés:
Applications:
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker Legris--Product Tutorial : LIQUIfit Range Presentation |
| Démos produits et didacticiels |
|---|
| Parker Legris - Comment installer le raccord rapide LIQUIfit de Parker-- (anglais) |
| Littérature et documents de références |
|---|
| Parker Legris LIQUIfit Brochure--(français) |
| Parker Legris Rectus - Catalogue général--(français) |
| Clapet anti-retour LIQUIfit - Fiche produit |
| Produits | D.E. tube raccordement 1 (po) | D.E. tube raccordement 1 (mm) |
|---|---|---|
| 7992 56 00WP2 | 1/4 | n/a |
| 7992 60 00WP2 | 3/8 | n/a |
| 7992 62 00WP2 | 1/2 | n/a |
| 7992 06 00WP2 | na | 6 |
| 7992 08 00WP2 | na | 8 |
| 7992 10 00WP2 | na | 10 |
| 7992 12 00WP2 | na | 12 |