Raccords instantanés LIQUIfit+ | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Style de produit

Type de raccordement 1

Configuration

Diamètre extérieur du tube du raccordement 2

Taille du filetage du raccordement 1

Diamètre extérieur du tube du raccordement 3

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Raccords instantanés LIQUIfit+

Raccords instantanés LIQUIfit+ OBSOLETE

Dans le transport de liquides sensibles, la gamme LIQUIfit+ réduit le développement des bactéries dans vos circuits, rend le circuit 100 % nettoyable et se connecte directement sur les tubes en acier inoxydable sans rainurage.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Pression de service maximale : 16 bar, 232 psi, 1.6 MPa
  • Température de service maximale : 95 °C, 203 °F
  • Diamètre extérieur du tube : 5/16 to 1/2 inch
  • Matériaux utilisés : Bio-based Polymer, Rubber
  • Application : Cooling, Food & Beverage, Vacuum
  • Type de raccordement : Push-to-Connect, Thread, Push-to-Connect, Push-to-Connect, Plug-in/Barb, Plug-in
  • Forme : Straight, Tee, Wye, Elbow 90°, Cross
  • Spécifications respectées : RoHS DI: 2002/95/EC, WRAS, REACH, FDA, NSF 61, NSF 51
Safety Warning

Description complète du produit

Conçu pour le transport de liquides sensibles, la gamme de LIQUIfit+ réduit le développement des bactéries dans vos circuits.

Avec leur circuit 100% nettoyable, les raccords LIQUIfit réduisent les coûts de maintenance.

Ces raccords se connectent directement sur les tubes en acier inoxydable 304 et 316L sans rainurage.


Caractéristiques/Avantages :

- Zéro rétention pour 100 % de nettoyabilité

• Jusqu'à 10 fois moins de développement microbien sur les parois intérieures
• Elimination de 99,9 % des bactéries lors des nettoyages in situ
• Pas de dégradation du goût des boissons
• Préservation de l'intégrité des fl uides sensibles ou industriels
• Extension de la durée de vie du raccord grâce à l'absence de bactéries après nettoyage

- Qualité & fiabilité

• Contrôle de l'étanchéité à 100 %
• Datage unitaire afi n de garantir qualité et traçabilité
• Conforme à toutes les réglementations pour le contact alimentaire
• Haute résistance chimique (au chlore, aux agents nettoyants, aux UV…)
• Excellente résistance mécanique dans le temps
• Clip de sécurité pour éviter toute déconnexion intempestive

- Technologie innovante

• Connexion instantanée brevetée, unique sur tubes inox pour diamètres 5/16" et 3/8", sans rainurage préalable et sur tubes polymères
• Extrême compacité
• Conception en biomatériau
• Technologie d'étanchéité brevetée (FR29461418)
• Pas de recul du tube lors de la mise en pression


Marchés :

• Agroalimentaire
• Médical
• Distributeurs de boissons
• Pharmaceutique
• Chimie
• Bière


Applications :

• Transport liquides sensibles convoyage à hautes températures
• Systèmes de brassage
• Distributeurs de boissons chaudes et froides
• Distributeurs d'eau
• Systèmes de purification d'eau


Technologies :

• Connexion et déconnexion instantanées
• Raccords instantanés
• Raccords instantanés en polymère
• Raccords pneumatiques
• Raccords rapides
• Connecteurs


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Bière, eau, boissons, fluides industriels
• Materiaux : Biopolymère, EPDM
• Pression : Vide à 16 bar
• Température : -10°C à +95°C
• Ø pouce : 5-16" à 1/2"


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• RG : 1935/2004/CE
• RG : 1907/2006 (REACH)
• NSF 51
• NSF/ANSI 61 - C HOT
• WRAS


Types produit :

• Piquage droit
• Union double égale
• Union double inégale
• Equerre égale
• Equerre inégale
• Equerre égale encliquetable

Documents annexes

×
Affichage de l'élement 1 à 15 sur 15 éléments

688037
A43098