Les accumulateurs à vessie EBV offrent une solution fiable et efficace pour les antibéliers, la dilatation thermique, le stockage de l'énergie et l'amortissement des pulsations. Une série complète d'outils et de ressources, comprenant une base de données des applications, CAD/CAM, une analyse par élément finis, des études de fiabilité et de simulation, nous a permis d'optimiser la conception et les performances de ces accumulateurs. Une solution dédiée aux grands volumes (jusqu'à 4 000 litres) a été spécialement conçue pour le stockage de l'énergie et la dilatation thermique. Les accumulateurs à vessie de Parker Olaer peuvent être utilisés dans plus de 35 pays (tous les accumulateurs hydrauliques pour l'Europe sont marqués CE) et ils peuvent répondre à une vaste gamme d'homologation internationales et de l'industrie. Les accumulateurs à vessie EBV disposent de série d'un orifice pour fluide à filetage femelle et en option d'un orifice pour fluide à bride avec différents profils de bride standards.Des tests de produits rigoureux, ainsi que le développement continu des produits permettent de nous assurer que nos accumulateurs hydropneumatiques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles. Les accessoires d'accumulateur de Parker, tels que les blocs de sécurité, les ensembles de charge, les colliers et supports, les adaptateurs et brides, les anneaux de levage, les kits de vessie, simplifient le montage et l'utilisation en toute sécurité des accumulateurs dans tous les systèmes hydrauliques.Parker Olaer a mis au point des logiciels de simulation très sophistiqués afin d'optimiser les recommandations de dimensionnement des accumulateurs hydrauliques. Vous pouvez télécharger le logiciel de dimensionnement pour accumulateur depuis l'onglet Support Produit. Marchés : • Industrie• Défense• Énergie• Applications maritimes• Exploitation minière• Pétrole et gaz• Traitement• Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)• Traitement industriel chimiqueCaractéristiques/Avantages : • Gamme étendue d'homologations et de normes internationales et industrielles (DESP 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, Marine BV, ABS et GL).• Adapté aux groupes de fluides 1 et 2.• Disponibles en acier au carbone et en acier inoxydable (304, 316, 316L).• Tests de produits rigoureux et développement de produits continu. • Parker Olaer offre une richesse de connaissance du produit et d'expérience lui permettant de fournir une prise en charge technique et un service client de première classe. • Grâce à la vaste sélection de composants et de raccords basse pression, nous pouvons offrir des systèmes complets, adaptés à toutes les applications.• Les accumulateurs à vessie EBV délivrent une réponse instantanée. Applications : • Centrales hydrauliques• Systèmes de lubrification• Production d'énergie• Transmission et distribution d’énergie• Défense• Plomberie• Réfrigération• ChauffageFonction :Les accumulateurs hydrauliques jouent un rôle clé dans le fonctionnement optimal des circuits hydrauliques. • Dispositif antibélier : Les variations soudaines d'écoulement dans les tuyaux (au démarrage et à l'arrêt d'une pompe, à l'ouverture et à la fermeture d'un clapet) provoquent des ondes de pression qui se propagent dans les tuyaux et entraînent des fuites au niveau des raccords et une détérioration des instruments/appareils de mesure, de la pompe et du système.Dès lors que les accumulateurs à vessie EBV sont correctement dimensionnés, ils permettent d'absorber ces variations, garantissant la sécurité de vos installations dans une plage de pression acceptable. • Dilatation thermique : les variations de volume de fluide dues aux écarts de température du circuit de liquide fermé sont absorbées et la pression nominale reste stable. • Stockage d'énergie : Économise l'énergie sans perte et la redistribue en fonction des besoins, ce qui permet la réduction de la puissance installée. en cas de défaillance de la source d'énergie principale, l'accumulateur peut fournir l'énergie suffisante pour terminer l'opération ou mener le cycle hydraulique à son terme. REMARQUE IMPORTANTE : IL NE FAUT JAMAIS PRÉCHARGER L'ACCUMULATEUR (CIRCUIT D'AZOTE) À UNE PRESSION DÉPASSANT LES 20 BAR Précédemment Olaer.