Tuyaux basse pression Parkrimp No-Skive 2TE - EN 854 - 681RH | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Matériau du cache

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyaux basse pression Parkrimp No-Skive 2TE - EN 854 - 681RH

Tuyaux basse pression Parkrimp No-Skive 2TE - EN 854 - 681RH

Le tuyau basse pression Parkrimp No-Skive 681RH de Parker, conforme à la norme EN 854 2TE et doté d'une construction de tuyau No-Skive, est idéal pour les applications hydrauliques à basse pression jusqu'à une plage de température de + 100 °C.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.10 to 0.40 lb/ft, 0.15 to 0.59 kg/m
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment, Transportation, Off-road Machinery
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Fuels (Crude & Fuel Oil), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Grease), Petroleum Hydraulic Fluids (Crude Oil), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions)
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 4.0 to 7.5 MPa, 40 to 75 bar, 580 to 1090 psi
  • Raccord compatible : 56 Series
  • Application : Low Pressure Hydraulics, Railway
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Facteur de conception : 4:1
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of Fiber
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : No-Skive 2TE
  • Rayon de courbure minimal : 1.575 to 5.906 inch, 40 to 150 mm
  • Diamètre extérieur : 0.535 to 1.354 inch, 13.6 to 34.4 mm
  • Spécifications respectées : EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external), EN 854, Type 2TE, ISO 15540 (FS-F-Fire Sleeve needed)
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Low Pressure No-Skive hose 681RH offers one fibre braid No-Skive construction. This hose with flame-retardant rubber cover, is the preferred hose type for general medium pressure hydraulic applications around train vehicles.

The Parker Low Pressure hose range is complemented by a full selection of compatible No-Skive fittings in steel and stainless steel.


Markets:

• Transportation

• Mobile

• Industrial


Features/Benefits:

• Matched hose and fitting system guarantees an approved and safe combination and the highest quality and safety, combined with the longest service life of the final product to the end-users

• Small bend radius for compact machine design

• The hose type 681RH is according to EN 854-2TE

• Hose 681RH has a flame-retardant synthetic rubber cover and is railway approved according to EN45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external and ISO15540 (FS-F fire sleeve needed). 681RH is the ideal hose for all low pressure hydraulic applications around railway vehicles

• Complete No-Skive fitting technology across the full range of medium pressure hoses providing simpler, quicker and saferhose assembly


Applications:

• Pneumatic brake system

• Suspension

• Auxiliary systems

• Water cooling systems

• Air conditioning

• Diesel fuels (engines)

• Water (sanitary facilities)


Parker's Low Pressures Hoses 681RH are available as complete hose assembly and compatible with fittings series 56.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Matériau du cache
681RH-10 -10 Flame-retardant synthetic rubber
681RH-12 -12 Flame-retardant synthetic rubber
681RH-16 -16 Flame-retardant synthetic rubber
681RH-4 -4 Flame-retardant synthetic rubber
681RH-5 -5 Flame-retardant synthetic rubber
681RH-6 -6 Flame-retardant synthetic rubber
681RH-8 -8 Flame-retardant synthetic rubber

688037
687513