Tuyau moyenne pression Parkrimp No-Skive 421SN - 421RH - 421WC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau moyenne pression Parkrimp No-Skive 421SN - 421RH - 421WC

Tuyau moyenne pression Parkrimp No-Skive 421SN - 421RH - 421WC

Les tuyaux moyenne pression 421SN,421RH et 421WC supportent une pression de travail jusqu'à 22,5 MPa et une plage de températures de -40°C jusqu'à +125°C.La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.16 to 1.50 lb/ft, 0.24 to 2.23 kg/m
  • Secteur : Transportation
  • Matériau du tube interne du flexible : Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 4.0 to 22.5 MPa, 40 to 225 bar, 575 to 3250 psi
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : No-Skive 2TE
  • Rayon de courbure minimal : 100 to 630 mm, 3.937 to 24.803 inch
  • Matériau du cache : Fire Retardant, Synthetic Rubber MSHA approved, Galvanized Steel Wire
  • Spécifications respectées : EN 45545, EN 853, Type 1SN, ISO 15540.0, ISO 1436, Type 1, ISO 15540, SAE 100R1, Type AT
  • Raccord compatible : 48 Series
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 2 inch, 6.4 to 50.8 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Application : Medium Pressure Hydraulics, Pneumatics, Water Cooling, Oil Cooling
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.527 to 2.547 inch, 13.4 to 64.7 mm
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux moyenne pression 421SN, 421RH et 421WC homologués aux normes EN 853 1SN - ISO 1436 Type 1 et bénéficiant d'une construction No-Skive avec une robe fine constituent la solution idéale pour les applications générales en hydraulique moyenne pression. Ces tuyaux offrent une compatibilité étendue avec les fluides. Il s'agit de la gamme de tuyaux idéale pour les machines-outils et l'industrie du verre, les systèmes pneumatiques et hydrauliques moyenne pression en général, ainsi que pour les circuits de refroidissement par eau et par huile.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Industrie
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• La combinaison de tuyaux et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.
• Les tuyaux de type 421SN possèdent un tube interne en caoutchouc nitrile (NBR) pour une compatibilité étendue avec les fluides.
• Les tuyaux 421WC disposent d'une enveloppe constituée d'une tresse de fil d'acier galvanisé résistant aux points chauds des métaux et du verre. Il s'agit donc de la gamme de tuyaux idéale pour les machines-outils et l'industrie du verre.
• Les tuyaux 421RH possèdent un tube interne en caoutchouc nitrile (NBR) et ils sont recouverts d'une robe ignifuge (nul besoin de manchons pare-feu supplémentaires). Ils sont homologués pour le transport ferroviaire selon les normes EN45545 et ISO15540, en faisant les tuyaux idéaux pour les systèmes pneumatiques et hydrauliques moyenne pression en général, ainsi que pour les circuits de refroidissement par eau et par huile.
• La technologie de raccords No-Skive s'étend à la gamme complète de tuyaux moyenne pression et permet de proposer des assemblages de flexibles plus simples, plus rapides et plus sûrs.

Applications :
• Systèmes pneumatiques et hydrauliques moyenne pression en général
• Circuits de refroidissement par eau et par huile
• Machines-outils et industrie du verre
• Transport ferroviaire
• Machines agricoles et de sylviculture

Les tuyaux moyenne pression 421SN, 421RH et 421WC de Parker sont compatibles avec les raccords moyenne pression Parkrimp série 48 (421WC avec série 43).

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
421RH-20 -20 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
421RH-24 -24 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
421RH-32 -32 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
421SN-4 -4 Standard
421SN-5 -5 Standard
421SN-6 -6 Standard
421SN-8 -8 Standard
421SN-10 -10 Standard
421SN-12 -12 Standard
421SN-16 -16 Standard
421SN-20 -20 Standard
421WC-16 -16 Tresse de fil d'acier galvanisé
421SN-24 -24 Standard
421SN-32 -32 Standard
421WC-4 -4 Tresse de fil d'acier galvanisé
421WC-6 -6 Tresse de fil d'acier galvanisé
421WC-8 -8 Tresse de fil d'acier galvanisé
421WC-12 -12 Tresse de fil d'acier galvanisé
421TC-4 -4 Robe Tough Cover
421TC-5 -5 Robe Tough Cover
421TC-6 -6 Robe Tough Cover
421TC-8 -8 Robe Tough Cover
421TC-32 -32 Robe Tough Cover
421TC-10 -10 Robe Tough Cover
421TC-12 -12 Robe Tough Cover
421TC-16 -16 Robe Tough Cover
421TC-20 -20 Robe Tough Cover
421TC-24 -24 Robe Tough Cover

688037
687513