Tuyaux No-Skive moyenne pression Elite - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyaux No-Skive moyenne pression Elite - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH

Tuyaux No-Skive moyenne pression Elite - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH

Les tuyaux compacts 441 et 441RH sont conçus pour supporter une pression de travail maximum de 35,0 MPa et une plage de températures de -40 °C à +125 °C. La gamme est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.18 to 0.82 lb/ft, 0.27 to 1.22 kg/m
  • Secteur : General Industrial, Off-road Machinery
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 140 to 350 bar, 2000 to 5000 psi, 14.0 to 35.0 MPa
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : Elite No-Skive
  • Rayon de courbure minimal : 2 to 5.906 inch, 50 to 150 mm
  • Spécifications respectées : EN 45545, ISO 15540.0, ISO 11237, Type R16, SAE 100R16
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Température de service maximale : 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Application : Industrial Hydraulics e.g. agricultural machines or in power steering circuits, Mobile Hydraulics e.g. agricultural machines or in power steering circuits
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.527 to 1.409 inch, 13.4 to 35.8 mm
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Raccord compatible : 48 Series
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux moyenne pression Compact No-Skive 441 et 441RH de Parker bénéficient d'une construction No-Skive avec une tresse unique offrant les performances d'une tresse à deux fils. Il s'agit donc de la gamme de tuyaux idéale pour de nombreuses applications industrielles et mobiles, en particulier dans le domaine des machines agricoles ou des circuits de direction assistée. Les tuyaux 441RH avec revêtement ignifuge constituent le choix idéal pour les systèmes pneumatiques et hydrauliques moyenne pression en général, ainsi que pour les circuits de refroidissement par eau.


Marchés :

• Industrie

• Systèmes mobiles

• Production d’énergie

• Transport


Caractéristiques/Avantages :

• La combinaison de flexibles et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.

• Le type de tuyau 441 est homologué selon les normes ISO 11237 Type R16 - SAE 100R16.

• Les tuyaux 441RH sont recouverts d'une robe ignifuge (nul besoin de manchons pare-feu supplémentaires) et ils sont homologués pour le transport ferroviaire selon les normes EN45545 et ISO15540 : HL2, en faisant les tuyaux idéaux pour les systèmes pneumatiques et hydrauliques moyenne pression en général, ainsi que pour les circuits de refroidissement par eau et par huile.

• La technologie de raccords No-Skive s'étend à la gamme complète de tuyaux moyenne pression et permet de proposer des assemblages de flexibles plus simples, plus rapides et plus sûrs.


Applications :

• Applications industrielles et mobiles

• Engins pour l'agriculture et la sylviculture

• Circuits de direction assistée électrique

• Systèmes hydrauliques et pneumatiques moyenne pression généraux

• Circuits de refroidissement par eau et par huile

• Machines-outils et industrie du verre


Les tuyaux moyenne pression 441 et 441RH de Parker sont compatibles avec les embouts moyenne pression Parker Parkrimp des séries 48.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
441-4 -4 Caoutchouc synthétique
441-5 -5 Caoutchouc synthétique
441-6 -6 Caoutchouc synthétique
441-8 -8 Caoutchouc synthétique
441-10 -10 Caoutchouc synthétique
441-12 -12 Caoutchouc synthétique
441-16 -16 Caoutchouc synthétique
441RH-4 -4 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-5 -5 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-6 -6 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-8 -8 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-10 -10 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-12 -12 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-16 -16 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber

688037
687513