Coupleurs automatiques métalliques | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Demi-accouplement

Fonction

Option spécifique

Type de raccordement

Taille du raccordement

Diamètre extérieur du tube du raccordement 1

Diamètre extérieur du tube du raccordement 2

Diamètre

Matériau du corps

Matériau du raccord instantané

Matériau du joint

Couleur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Coupleurs automatiques métalliques

Coupleurs automatiques métalliques

Parker Legris propose également une gamme de coupleurs métalliques compatibles avec un large choix de fluides. Simples à installer, avec ou sans clapet d'obturation, ces coupleurs offrent une grande capacité de débit.

Caractéristiques techniques

  • Type de poignée : na, Laiton nickelé
  • Type de vanne : no valve
  • Matériau du joint : NBR
  • FluideMédia : Metal Blowgun: Compressed air, industrial fluids -- Water Pistol: Water, oil, industrial fluids
  • Application : Manufacturing Workshops, Assembly Machines, Robotics, Ejection, Cooling, Automotive Process, Packaging
  • Type de raccordement du raccord : Male thread, Female thread, BSPP, BSPT, Metric Straight Thread, Hose Barb, Push-to-connect
  • Marque : Legris
  • Débit : 165 to 8500 L/min
  • Température de service maximale : 212 °F, 100 °C
  • Diamètre : Nominal: 2.0 to 19 mm
  • Pression de service maximale : 20 bar, 290.075 psi
  • Pression nominale sous vide : 655 mm-Hg
  • Quantité par boîte : 10, 1, 5
  • Poids : 0,01, 0,007, 0,086, 0,006, 0,014, 0,017, 0,013, 0,027, 0,018, 0,025, 0,028, 0,03, 0,048, 0,034, 0,051, 0,02, 0,155, 0,142, 0,005, 0,042, 0,278, 0,066, 0,074, 0,081, 0,083, 0,132, 0,031, 0,044, 0,068, 0,071, 0,033, 0,053, 0,058, 0,059, 0,072, 0,075, 0,092 kg
Safety Warning

Description complète du produit

Afin de répondre à un plus grand nombre d'applications industrielles, Parker Legris propose aussi une gamme de coupleurs métalliques compatibles avec un large choix de fluides.

Simples à installer, avec ou sans clapet d'obturation, ces coupleurs offrent une grande capacité de débit.


Caractéristiques/Avantages :

- Simplicité d'utilisation

• Coupleur à coiffe coulissante : connexion et déconnexion automatique dans l'axe du coupleur
• Extrêmement compact
• Modèle à simple ou double obturation pour plus de sécurité
• Une gamme dédiée aux applications pneumatiques : séries mini et standard
• Une gamme dédiée au transport de l'eau : séries medium et maxi

- Robustesse & fiabilité

• Contrôle d'étanchéité à 100 %
• Excellente résistance à la corrosion
• Laiton nickelé pour atmosphères contraignantes

- Performance optimale

• Très large gamme de débits
• Faible perte de charge
• Longue durée de vie
• Efficacité énergétique maximale


Marchés :

• Ateliers
• Rinçage
• Pulvérisation
• Conditionnement
• Lignes d'assemblage
• Remplissage
• Nettoyage


Applications:

• Emballage
• Automatisation industrielle
• Activités diverses de fabrication
• Equipement d'assemblage de véhicules


Technologies:

• Coupleur automatique
• Coupleur métallique
• coupleur Y
• Adaptateur universel
• Embout double
• Lance d'arrosage
• Coupleur pour fluide
• Coupleurs
• Raccord rapide
• Coupleur Universal


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé, eau
• Materiaux : NBR, laiton nickelé, acier nickelé, acier inoxydable
• Pression : 0 à 20 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +100°C


Types produit :

• Bouchon
• Coupleur à douille annelée pour tuyau souple
• Coupleur adaptateur universel
• Coupleur avec obturation à douille annelée pour tuyau souple
• Coupleur, femelle BSPP
• Coupleur, mâle BSPT
• Coupleur, mâle BSPT et métrique cylindrique
• Embout à douille annelée pour tube polyamide (PA)
• Embout à douille annelée pour tuyau souple
• Embout adaptateur universel
• Embout avec connexion LF 3000®
• Embout avec obturation, mâle BSPT
• Embout double
• Embout sans obturation, mâle BSPT
• Embout, femelle BSPP
• Embout, mâle BSPP
• Lance d’arrosage
• Pistolet d’arrosage
• Robinet avec coupleur, mâle BSPP
• Y de dérivation sans obturation

Documents annexes

×
Produits Demi-accouplement Fonction Option spécifique Type de raccordement Taille du raccordement Diamètre extérieur du tube du raccordement 1 Diamètre extérieur du tube du raccordement 2 Diamètre Matériau du corps Matériau du raccord instantané Matériau du joint Couleur
0171 02 10 01 Coupler Single Shut-Off n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 2 Brass n/a NBR NOIR
0171 02 10 02 Coupler Single Shut-Off n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 2 Brass n/a NBR VERT
0171 02 10 03 Coupler Single Shut-Off n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 2 Brass n/a NBR ROUGE
0171 02 10 04 Coupler Single Shut-Off n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 2 Brass n/a NBR BLEU
0171 02 10 05 Coupler Single Shut-Off n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 2 Brass n/a NBR JAUNE
0171 02 55 01 Coupler Single Shut-Off n/a Male Metric M7x1.0 n/a n/a 2 Brass n/a NBR NOIR
0172 05 13 Coupler Single Shut-Off n/a Female BSPP G 1/4 n/a n/a 5 Brass n/a NBR n/a
0180 04 00 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 4.0 6.0 3 Brass n/a n/a n/a
0180 05 00 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 5.0 6.5 3 Brass n/a n/a n/a
0181 03 04 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 3.0 3.3 2 Brass n/a n/a n/a
0183 02 10 Plug Double Shut-Off n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 2 Brass n/a NBR n/a
0184 02 10 Plug Single Shut-Off n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 2 Brass n/a n/a n/a
0185 04 00 Plug Single Shut-Off n/a Pour Tuyau n/a 4.0 6.0 5 Steel n/a n/a n/a
0185 07 00 Plug Single Shut-Off n/a Pour Tuyau n/a 7.0 9.0 5 Steel n/a n/a n/a
0185 10 00 Plug Single Shut-Off n/a Pour Tuyau n/a 10.0 12.2 5 Steel n/a n/a n/a
0186 05 13 Plug Single Shut-Off n/a Female BSPP G 1/4 n/a n/a 5 Steel n/a n/a n/a
0187 05 10 Plug Single Shut-Off n/a Male BSPP G 1/8 n/a n/a 5 Steel n/a n/a n/a
0187 05 13 Plug Single Shut-Off n/a Male BSPP G 1/4 n/a n/a 5 Steel n/a n/a n/a
0189 05 00 Plug Single Shut-Off Double Plug n/a n/a n/a n/a 5 Steel n/a n/a n/a
0195 07 00 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 7.0 9.0 12 Brass n/a n/a n/a
0195 10 00 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 10.0 12.2 12 Brass n/a n/a n/a
0195 13 00 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 13.0 15.2 12 Brass n/a n/a n/a
0195 16 00 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 16.0 18.5 12 Brass n/a n/a n/a
0196 12 13 Plug Straight-Through n/a Female BSPP G 1/4 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
0196 12 17 Plug Straight-Through n/a Female BSPP G 3/8 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
0196 12 21 Plug Straight-Through n/a Female BSPP G 1/2 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
0171 03 10 01 Coupler Straight-Through n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 3 Brass n/a NBR NOIR
0171 03 10 02 Coupler Straight-Through n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 3 Brass n/a NBR VERT
0171 03 10 03 Coupler Straight-Through n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 3 Brass n/a NBR ROUGE
0171 03 10 04 Coupler Straight-Through n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 3 Brass n/a NBR BLEU
0171 03 10 05 Coupler Straight-Through n/a Male BSPT R 1/8 n/a n/a 3 Brass n/a NBR JAUNE
0172 12 17 Coupler Single Shut-Off n/a Female BSPP G 3/8 n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
0172 12 21 Coupler Single Shut-Off n/a Female BSPP G 1/2 n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
0181 04 06 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 4.0 4.7 3 Brass n/a n/a n/a
2203 12 00 Plug n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2270 21 00 Coupler Straight-Through With tap Male BSPP G 1/2 n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
2272 12 21 Coupler Straight-Through n/a Female BSPP G 1/2 n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
2272 12 27 Coupler Straight-Through n/a Female BSPP G 3/4 n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
2272 12 34 Coupler Straight-Through n/a Female BSPP G 1 n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
2292 12 00 Coupler Straight-Through Universal Coupler Adaptor n/a n/a n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
2293 12 00 Coupler Straight-Through Y-Coupler n/a n/a n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
2294 12 17 Plug Straight-Through n/a Male BSPP G 3/8 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2294 12 21 Plug Straight-Through n/a Male BSPP G 1/2 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2294 12 27 Plug Straight-Through n/a Male BSPP G 3/4 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2294 12 34 Plug Straight-Through n/a Male BSPP G 1 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2295 12 12 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 12.0 13.5 12 Brass n/a n/a n/a
2295 12 15 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 15.0 16.5 12 Brass n/a n/a n/a
2295 12 19 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 19.0 20.5 12 Brass n/a n/a n/a
2296 12 21 Plug Straight-Through n/a Female BSPP G 1/2 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2296 12 27 Plug Straight-Through n/a Female BSPP G 3/4 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2296 12 34 Plug Straight-Through n/a Female BSPP G 1 n/a n/a 12 Brass n/a n/a n/a
2297 12 12 Coupler Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 12.0 13.5 12 Brass n/a NBR n/a
2297 12 15 Coupler Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 15.0 16.5 12 Brass n/a NBR n/a
2297 12 19 Coupler Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 19.0 20.5 12 Brass n/a NBR n/a
2398 12 01 Plug Straight-Through Universal Plug Adaptor n/a n/a n/a n/a 12 Brass n/a NBR n/a
2511 12 12 Coupler Single Shut-Off n/a Pour Tuyau n/a 12.0 13.5 12 Brass n/a NBR n/a
2511 12 15 Coupler Single Shut-Off n/a Pour Tuyau n/a 15.0 16.5 12 Brass n/a NBR n/a
2511 12 19 Coupler Single Shut-Off n/a Pour Tuyau n/a 19.0 20.5 12 Brass n/a NBR n/a
2272 18 34 Coupler Straight-Through n/a Female BSPP G 1 n/a n/a 19 Brass n/a NBR n/a
2294 18 27 Plug Straight-Through n/a Male BSPP G 3/4 n/a n/a 19 Brass n/a n/a n/a
2294 18 34 Plug Straight-Through n/a Male BSPP G 1 n/a n/a 19 Brass n/a n/a n/a
2295 18 20 Plug Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 19.0 21.0 19 Brass n/a n/a n/a
2297 18 20 Coupler Straight-Through n/a Pour Tuyau n/a 19.0 20.7 19 Brass n/a NBR n/a
3150 00 61 Plug Straight-Through n/a Push-In n/a 4.0 n/a 3 Brass STAINLESS STEEL NBR n/a

688037
A43098