Connecteurs instantanés pneumatiques modulaires et multi-ports - LF 3000® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Nombre d'orifices de sortie

Taille du filetage du raccordement 2

Taille du filetage du raccordement 1

Style de produit

Diamètre extérieur du tube du raccordement 3

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Connecteurs instantanés pneumatiques modulaires et multi-ports - LF 3000®

Connecteurs instantanés pneumatiques modulaires et multi-ports - LF 3000®

Ces connecteurs vous offrent le maximum de raccordements de circuits dans un minimum d'espace. Les trois versions Parker Legris apportent une solution d'aménagement ergonomique et d'intervention rapide pour vos installations les plus complexes.

Caractéristiques techniques

  • Application : Compressed Air, Manufacturing Equipment, Inert Gases, Automotive Process, Packaging, Vacuum, Semiconductor, See Part Technical Specs., Pneumatics
  • Température de service minimale : -20 °C, -4 °F
  • Pression de service maximale : 10 bar, 145 psi, 1.0 MPa
  • Température de service maximale : 176 °F, 80 °C
  • Diamètre extérieur du tube : 4 to 8 mm, 0.16 to 0.31 inch
  • Type de raccordement : Push-to-Connect, Push-to-Connect, Thread
  • Spécifications respectées : ISO 14743, REACH, RoHS
  • Forme : Straight
  • Matériau du joint : NBR (O-Ring)
  • Matériau du raccord instantané : Acier inoxydable
  • Pression nominale sous vide : 755 mm-Hg
  • Quantité par boîte : 1, 5, 5
  • Poids : 0,006 to 0,213 kg
  • Pour le type de fluide : Air (Compressed Air). Other Fluids: Please consult us.
Safety Warning

Description complète du produit

Ces connecteurs vous offrent le maximum de raccordements de circuits dans un minimum d'espace.

Les trois versions Parker Legris apportent une solution d'aménagement ergonomique et d'intervention rapide pour vos installations les plus complexes.


Caractéristiques/Avantages :

- En ligne

• Raccordement de plusieurs tubes sur un rack, un coffret, une armoire
• Réduction du risque d'erreur de connexion
• Possibilité de raccordement en position fixe ou mobile
• Renforcement par armature métallique traitée anti-corrosion

- En faisceau

• Aucun risque d'erreur de connexion : ergot détrompeur et numérotation des sorties
• Guidage des tubes et protection des connexions grâce à la coiffe
• Renforcement par armature aluminium et polymère technique
• Montage en traversée de cloison
• Développement de nombreux multi-connecteurs sur demande

- En bornier

• Disposé aux entrées et sorties des installations
• Témoins de mise en pression de l'installation
• Modèles encliquetables côte à côte sur profilé DIN [ ou O
• Emplacement prévu pour identification des circuits


Marchés :

• Robotique
• Process automobile
• Air comprimé
• Semi-conducteurs
• Textile
• Conditionnement
• Vide


Applications :

• Equipement machine pneumatique
• Transmission air comprimé basse pression
• Adapté aux applications au vide


Technologies :

• Multi-connecteurs
• Connecteurs modulaires
• Raccords modulaires
• Raccords instantanés
• Raccords pneumatiques
• Raccords rapides
• Connecteurs

Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé, autres fluides : nous consulter
• Materiaux : Polymère technique, NBR
• Pression : Vide à 10 bar
• Température : -20°C à +80°C
• Ø Metric: 4mm à 8 mm


Règlementations :

• ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• RG : 1907/2006 (REACH)


Types produit :

• Multi-connecteur modulaire
• Multi-connecteur cylindrique
• Bornier 2 tubes
• Bornier 3 tubes

Documents annexes

×
Produits Forme Nombre d'orifices de sortie Taille du filetage du raccordement 2 Taille du filetage du raccordement 1 Style de produit Diamètre extérieur du tube du raccordement 3
3300 04 00 n/a Modular Plug-in Connector Tube / Tube 4 mm (O.D.)
3300 06 00 n/a Modular Plug-in Connector Tube / Tube 6 mm (O.D.)
3300 08 00 n/a Modular Plug-in Connector Tube / Tube
3320 04 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 4 mm (O.D.)
3320 04 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 4 mm (O.D.)
3320 04 00 12 12 M58x1.5 M65x1.5 Multi-connector Male Thread 4 mm (O.D.)
3320 06 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Male Thread 6 mm (O.D.)
3320 06 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 6 mm (O.D.)
3320 06 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 6 mm (O.D.)
3320 08 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Male Thread
3321 04 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 04 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 04 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 04 00 12 12 M58x1.5 M65x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 06 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 6 mm (O.D.)
3321 06 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 6 mm (O.D.)
3321 08 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Female Thread
3329 00 02 n/a M40x1.5 Multi-connector Screw Cap Thread
3329 00 03 n/a M58x1.5 Multi-connector Screw Cap Thread
3329 00 01 n/a M32x1.5 Multi-connector Screw Cap Thread
3379 04 00 n/a Connector for 2 Tubes in Line 4 mm (O.D.)
3379 06 00 n/a Connector for 2 Tubes in Line 6 mm (O.D.)
3379 08 00 n/a Connector for 2 Tubes in Line
3381 04 00 n/a Connector for 3 Tubes in Line 4 mm (O.D.)
3381 06 00 n/a Connector for 3 Tubes in Line 6 mm (O.D.)
3381 08 00 n/a Connector for 3 Tubes in Line
3321 60 00 07 Multi-connector Female Thread 7 M58x1.5 M65x1.5 3/8"

688037
A43098