Flexible de transfert multifonctions – Python N/L 20 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (mm)

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible de transfert multifonctions – Python N/L 20

Flexible de transfert multifonctions – Python N/L 20 OBSOLETE

Le flexible multifonctions noir Python N/L 20 est conçu pour apporter une solution efficace et productive à la majorité des applications industrielles, y compris celles avec un profil de mission haute résistance.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.15 to 1.18 lb/ft, 0.22 to 1.76 kg/m
  • Matériau du tube interne du flexible : Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Nitrosamine Free
  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Longueur : 40 m
  • Pression de service maximale : 2 MPa, 20 bar, 300 psi
  • Type de produit : Air Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Matériau du cache : Nitrosamine Free, Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Rayon de courbure minimal : 2.362 to 19.685 inch, 60 to 500 mm
  • Facteur de conception : 3:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : Delivery
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Spécifications respectées : Parker Specifications
  • Raccord compatible : Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Secteur : Industrial & Chemicals Processing
  • Diamètre intérieur : 0.394 to 2 inch, 10 to 50 mm
  • Température de service maximale : 120 °C with peaks up to 140°C., 248 °F with peaks up to 284°F.
  • Application : Air, Multipurpose
  • Matériau de renfort du flexible : Synthetic Textile Yarn
  • Diamètre extérieur : 0.669 to 2.598 inch, 17 to 66 mm
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Water (Hot Water)
Safety Warning

Description complète du produit

Au fil du temps, les flexibles Python N/L 20 noirs se sont fait une place sur le marché, se distinguant comme une gamme de flexibles multifonctions moyenne pression en caoutchouc conçue pour le transfert de nombreux fluides. Aujourd’hui, le nom Python est synonyme de prestige, d’attractivité, et de produit de haute qualité. Facile à manipuler, il épouse parfaitement l’environnement de chaque application.
Même dans des conditions extrêmes, son élasticité et sa solidité restent inchangées grâce à des composés de qualité et à une formulation unique. Le revêtement non marquant ne tâche ni les surfaces des locaux, ni celles des équipements. Un tuyau polyvalent, durable et populaire sur le marché, qui permet de limiter les stocks.

Marchés
• Traitement
• Industrie

Caractéristiques/avantages
• Tube et revêtement antistatiques pour éviter l'accumulation dangereuse des charges électriques, rendant le tuyau adapté aux applications Atex
• Résistance aux températures élevées/basses et à l'usure, idéal pour toutes les conditions de fonctionnement
• Également disponible en vert pour faciliter la reconnaissance des tuyaux
• Composés sans nitrosamine pour protéger l'environnement et la qualité de vie
• Facteur de conception de 3:1 pour une meilleure sécurité des opérateurs et des équipements

Applications
• Air
• Eau froide et chaude
• Produits chimiques non corrosifs

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (mm) D.I. flexible (po)
IH30351270/40 10 0.394
IH30351271/40 13 0.512
IH30351272/40 15 0.591
IH30351273/40 19 3/4
IH30351274/40 25 0.984
IH36351270/40 32 1-1/4
IH36351271/40 38 1-1/2
IH36351272/40 50 2

688037
687513