Éléments filtrants de rechange pour filtre à air comprimé série OIL-X | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de filtre

Seuil de filtration

Pour l'utilisation avec

Quantité par boîte

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Éléments filtrants de rechange pour filtre à air comprimé série OIL-X

Éléments filtrants de rechange pour filtre à air comprimé série OIL-X

Éléments filtrants haute efficacité coalescents, à particules sèches et pour rétention des vapeurs d'huile pour filtres à air comprimé OIL-X Parker domnick hunter.

Caractéristiques techniques

  • Division : Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marque : Parker
  • Technologie : Filtration
  • Type de produit : Compressed Air Filter Element
  • Type de filtre : Coalescing, Dry Particulate and Oil Vapour Reduction
  • Série de produits : OIL-X Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
  • Application : Compressed Air and Nitrogen Gas Applications
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment<br/> Food & Beverage<br/> Automotive<br/> Electronics<br/> Pharmaceuticals<br/> Medical & Dental
  • Pour l'utilisation avec : OIL-X PX0 and P0 housings
  • Seuil de filtration : 1 micron
  • Intervalle de remplacement des éléments : Coalescing and Dry Particulate (AO, AA): 12 months <br/><br/>Oil Vapour Reduction (ACS): When oil vapour or odour is detected.
  • Nombre d'éléments : PX/P010-055: 1<br/><br/>Required PX/P060: 3 Required
Safety Warning

Description complète du produit

Les origines de la filtration d'air comprimé moderne remontent à domnick hunter qui, en 1963, a été la première entreprise à utiliser des supports filtrants en microfibre pour les applications de purification, bouleversant ainsi à jamais l'industrie de l'air.

Depuis l'introduction de la première gamme OIL-X, Parker domnick hunter a continué à développer les filtres à air comprimé et les normes régissant la qualité de l'air comprimé. Sujet à des innovations permanentes, OIL-X, qui assure l'équilibre exact entre la qualité de l'air, l'écoénergie et les faibles coûts d'exploitation tout au long de la durée de vie des produits, est devenue la technologie leader.

La gamme de filtre à air comprimé haute efficacité OIL-X comprend :

• Filtres à coalescence haute efficacité, filtres à particules et à usage général (AO et AA) pour élimination des particules solides et des micro-organismes, de l'eau et des aérosols d'huile

• Systèmes à charbon actif (ACS et OVR) pour la rétention de la vapeur d'huile

Pour obtenir plus d'informations ou discuter plus en détail de vos exigences spécifiques, contactez Parker ou un distributeur agréé Parker.

Documents annexes

×
Produits Type de filtre Seuil de filtration Pour l'utilisation avec Quantité par boîte
P010ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX010 / P010 Housings 1
P015ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX015 / P015 Housings 1
P020ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX020 / P020 Housings 1
P025ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX025 / P025 Housings 1
P030ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX030 / P030 Housings 1
P035ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX035 / P035 Housings 1
P040ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX040 / P040 Housings 1
P045ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX045 / P045 Housings 1
P050ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX050 / P050 Housings 1
P055ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX055 / P055 Housings 1
P060ACS ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX060 / P060 Housings 1
P010AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX010 / P010 Housings 1
P015AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX015 / P015 Housings 1
P020AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX020 / P020 Housings 1
P025AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX025 / P025 Housings 1
P030AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX030 / P030 Housings 1
P035AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX035 / P035 Housings 1
P040AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX040 / P040 Housings 1
P045AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX045 / P045 Housings 1
P050AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX050 / P050 Housings 1
P055AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX055 / P055 Housings 1
P060AO AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX060 / P060 Housings 1
P010AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX010 / P010 Housings 1
P015AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX015 / P015 Housings 1
P020AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX020 / P020 Housings 1
P025AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX025 / P025 Housings 1
P030AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX030 / P030 Housings 1
P035AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX035 / P035 Housings 1
P040AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX040 / P040 Housings 1
P045AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX045 / P045 Housings 1
P050AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX050 / P050 Housings 1
P055AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX055 / P055 Housings 1
P060AA AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX060 / P060 Housings 1
P010AAX25 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX010 / P010 Housings 25
P010ACSX25 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX010 / P010 Housings 25
P010AOX25 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX010 / P010 Housings 25
P015AAX25 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX015 / P015 Housings 25
P015ACSX25 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX015 / P015 Housings 25
P015AOX25 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX015 / P015 Housings 25
P020AAX25 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX020 / P020 Housings 25
P020ACSX25 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX020 / P020 Housings 25
P020AOX25 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX020 / P020 Housings 25
P025AAX12 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX025 / P025 Housings 12
P025ACSX12 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX025 / P025 Housings 12
P025AOX12 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX025 / P025 Housings 12
P030AAX12 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX030 / P030 Housings 12
P030ACSX12 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX030 / P030 Housings 12
P030AOX12 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX030 / P030 Housings 12
P035AAX15 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX035 / P035 Housings 15
P035ACSX15 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX035 / P035 Housings 15
P035AOX15 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX035 / P035 Housings 15
P040AAX15 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX040 / P040 Housings 15
P040ACSX15 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX040 / P040 Housings 15
P040AOX15 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX040 / P040 Housings 15
P045AAX15 AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate Down to 0.01 micron PX045 / P045 Housings 15
P045ACSX15 ACS Oil Vapour Reduction Not Applicable PX045 / P045 Housings 15
P045AOX15 AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate Down to 1 micron PX045 / P045 Housings 15

688037
A22066