Sertisseuse de production TH8-380 de Parker | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de contrôleur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Sertisseuse de production TH8-380 de Parker

Sertisseuse de production TH8-380 de Parker

Le sertisseur TH8-380 de Parker est conçu pour résister aux rigueurs de la fabrication de flexibles à grand volume.

Caractéristiques techniques

  • Taille : 47 (L) x 24.5 (W) x 67 (H) inch
  • Force : 1961 to 4413 kN
  • Poids : 1653 lb
Safety Warning

Description complète du produit

Le sertisseur TH8-380 de Parker est conçu pour résister aux rigueurs de la fabrication de flexibles à grand volume. Les composants des flexibles Parker et leurs caractéristiques de sertissage sont préenregistrés électroniquement pour une réalisation ultérieure facile et rapide des flexibles. Conçues avec des mors sans graisse, les sertisseuses TH8-380 requièrent moins de maintenance et améliorent la propreté de l'environnement de travail grâce à leur technologie révolutionnaire de palier à glissement. Les sertisseuses TH8-380 constituent une nouvelle référence en matière de production économique de qualité supérieure. Robustes et faciles à prendre en main, ces sertisseuses de production offrent une durée de vie prolongée.

Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Levage
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile
• Après-vente

Caractéristiques/Avantages :
• Références des composants des flexibles Parker et caractéristiques de sertissage préenregistrées
• Sertisseuse réglable hautement résistante pour le sertissage de tous les types de flexibles de Parker à quatre ou six spirales de fil en acier et jusqu'à la taille -32
• Sertissage de tous les types de flexibles industriels de Parker jusqu'à la taille 4
• Mors sans graisse pour une maintenance allégée et 20 % de friction en moins

Applications :
• Production d'assemblage de flexibles de grand volume

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter la fiche technique de la machine à sertir.

Documents annexes

×
Produits Type de contrôleur
TH8-380 Micrometer

688037
687583