Réducteur planétaire coaxial de précision standard - Série PE | #PE4-008-10M060/075/11/23


LOADING IMAGES
PE4-008-10M060/075/11/23

Réducteur planétaire coaxial de précision standard - Série PE | #PE4-008-10M060/075/11/23

Le réducteur planétaire coaxial de précision standard PE est disponible en tailles 60-115mm et supporte de forts couple, un faible jeu, de grande vitesse d'entrée dans un encombrement réduit avec un excellent rapport prix/performance.


Caractéristiques techniques

  • Rapport : Rapport de réduction = 8:1
  • Dimension du châssis : 90mm
  • Option de montage : M060/075/11/23
  • Contrecoup : < 8 arc-min, -
  • Performance : Précision standard
  • Configuration : Coaxial
  • Géométrie de l'engrenage : Planétaires
  • Dimension du châssis : 90mm mm
  • Couple de marche : 50 Nm, 443 lb-inch
  • Capacité de charge radiale : 1700 N, 382 lb
  • Rapport : 8:1
  • Vitesse d'entrée maximale : 7000 RPM
  • Niveau d'étanchéité : IP54
  • Cote de rendement : 96 %
Safety Warning

Informations sur l'article

Le PE est l'alternative économique parfaite au réducteur PS Ce réducteur planétaire est spécialement conçu pour toutes les applications où un très faible jeu angulaire n'est pas d'une importance vitale.

Série PE Réducteur planétaire coaxial standard - Vue d'ensemble:
• Tailles: 60 - 115mm
• Rapports: 3:1 - 512:1
• Jeu angulaire: jusqu'à < 8 arc-min
• Rendement à pleine charge: jusqu'à 96%
• Faible bruit: < 65db
• Vitesse: jusqu'à 8000 min-1
• Excellent rapport prix/performance
• Forts couples de sortie
• Système PCS-2
• Haute qualité (ISO 9001)
• Toute position de montage possible
• Montage moteur simple
• Graissage à vie
• Rotation dans le même sens
• Pignon moteur équilibré

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
A87859