Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Ces clapets, adaptés aux environnements sévères, assurent le passage de l’air comprimé dans un sens et le bloquent dans l’autre. Ce produit intègre un réglage très fin de la pression d’ouverture pour plus de flexibilité.
| Produits | Sens de l'écoulement | Type de raccordement 1 | Taille du raccordement 1 | Type de raccordement 2 | Taille du raccordement 2 | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7930 17 17 | Exhaust Version | Female BSPP | G 3/8 (Thread) | Female BSPP | G 3/8 (Thread) | 61.5 MM |
| 7930 21 21 | Exhaust Version | Female BSPP | G 1/2 (Thread) | Female BSPP | G 1/2 (Thread) | 73 MM |
| 7930 10 10 | Exhaust Version | Female BSPP | G 1/8 (Thread) | Female BSPP | G 1/8 (Thread) | 45 MM |
| 7930 13 13 | Exhaust Version | Female BSPP | G 1/4 (Thread) | Female BSPP | G 1/4 (Thread) | 54 MM |
| 7930 19 19 | Exhaust Version | Female Metric | M5x0,8 (Thread) | Female Metric | M5x0,8 (Thread) | 49 MM |
| 7931 17 17 | Supply Version | Female BSPP | G 3/8 (Thread) | Male BSPP | G 3/8 (Thread) | 70 MM |
| 7931 21 21 | Supply Version | Female BSPP | G 1/2 (Thread) | Male BSPP | G 1/2 (Thread) | 82.5 MM |
| 7931 10 10 | Supply Version | Female BSPP | G 1/8 (Thread) | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 51.5 MM |
| 7931 13 13 | Supply Version | Female BSPP | G 1/4 (Thread) | Male BSPP | G 1/4 (Thread) | 61.5 MM |
| 7932 17 17 | Exhaust Version | Female BSPP | G 3/8 (Thread) | Male BSPP | G 3/8 (Thread) | 70 MM |
| 7932 21 21 | Exhaust Version | Female BSPP | G 1/2 (Thread) | Male BSPP | G 1/2 (Thread) | 82.5 MM |
| 7932 10 10 | Exhaust Version | Female BSPP | G 1/8 (Thread) | Male BSPP | G 1/8 (Thread) | 51.5 MM |
| 7932 13 13 | Exhaust Version | Female BSPP | G 1/4 (Thread) | Male BSPP | G 1/4 (Thread) | 61.5 MM |