Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords stop-vérin permettent une coupure totale de la circulation d’air comprimé. En effet, montés par paire, ils assurent le blocage de la tige de l’actionneur dès la chute de la pression de pilotage.
Démos produits et didacticiels |
---|
Parker Legris--Product Demo : Blocking Fitting |
Literature and Reference Materials |
---|
Parker Legris - 6 expert tips on how to choose your industrial fitting! |
Blocking Fittings Datasheet |
Produits | Forme | Taille du filetage du raccordement 1 | Type de raccordement 2 | Taille du filetage du raccordement 2 | Diamètre extérieur du tube du raccordement 2 | Type d'orifice pilote |
---|---|---|---|---|---|---|
7880 06 10 | Stop-vérin mâle | G1/8 | Female BSPP | G1/8 | 6 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7880 06 13 | Stop-vérin mâle | G1/4 | Female BSPP | G1/4 | 6 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7880 08 13 | Stop-vérin mâle | G1/4 | Female BSPP | G1/4 | 8 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7880 08 17 | Stop-vérin mâle | G3/8 | Female BSPP | G3/8 | 8 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7880 10 17 | Stop-vérin mâle | G3/8 | Female BSPP | G3/8 | 10 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7880 12 21 | Stop-vérin mâle | G1/2 | Female BSPP | G1/2 | 12 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7881 13 13 | Stop-vérin femelle | G1/4 | Female BSPP | G1/4 | na | Metric Thread : M5 |
7881 17 17 | Stop-vérin femelle | G3/8 | Female BSPP | G3/8 | na | Metric Thread : M5 |
7881 21 21 | Stop-vérin femelle | G1/2 | Female BSPP | G1/2 | na | Metric Thread : M5 |
7881 13 10 | Stop-vérin femelle | G1/8 | Female BSPP | G1/8 | na | Metric Thread : M5 |
7883 04 10 | Stop-vérin régleur de débit | G1/8 | Female BSPP | G1/8 | 4 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7883 06 10 | Stop-vérin régleur de débit | G1/8 | Female BSPP | G1/8 | 6 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7883 06 13 | Stop-vérin régleur de débit | G1/4 | Female BSPP | G1/4 | 6 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7883 08 13 | Stop-vérin régleur de débit | G1/4 | Female BSPP | G1/4 | 8 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7883 08 17 | Stop-vérin régleur de débit | G3/8 | Female BSPP | G3/8 | 8 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7885 06 10 | Stop-vérin mâle | R1/8 | Female BSPT | R1/8 | 6 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7885 06 13 | Stop-vérin mâle | R1/4 | Female BSPT | R1/4 | 6 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7885 08 13 | Stop-vérin mâle | R1/4 | Female BSPT | R1/4 | 8 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7885 08 17 | Stop-vérin mâle | R3/8 | Female BSPT | R3/8 | 8 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7885 10 17 | Stop-vérin mâle | R3/8 | Female BSPT | R3/8 | 10 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7885 12 21 | Stop-vérin mâle | R1/2 | Female BSPT | R1/2 | 10 mm | Push to connect : OD 4 mm |
7886 11 11 | Stop-vérin femelle | NPT1/8 | Female NPT | NPT1/8 | na | Metric Thread : M5 |
7886 13 10 | Stop-vérin femelle | R1/8 | Female BSPT | R1/8 | na | Metric Thread : M5 |
7886 13 13 | Stop-vérin femelle | R1/4 | Female BSPT | R1/4 | na | Metric Thread : M5 |
7886 14 14 | Stop-vérin femelle | NPT1/4 | Female NPT | NPT1/4 | na | Metric Thread : M5 |
7886 17 17 | Stop-vérin femelle | R3/8 | Female BSPT | R3/8 | na | Metric Thread : M5 |
7886 18 18 | Stop-vérin femelle | NPT3/8 | Female NPT | NPT3/8 | na | Metric Thread : M5 |
7886 21 21 | Stop-vérin femelle | R1/2 | Female BSPT | R1/2 | na | Metric Thread : M5 |
7886 22 22 | Stop-vérin femelle | NPT1/2 | Female NPT | NPT1/2 | na | Metric Thread : M5 |
7885 56 11 | Stop-vérin mâle | G1/4 | Femal BSPP | NPT1/8 | na | Push to connect : OD 4 mm |
7885 56 14 | Stop-vérin mâle | na | na | NPT1/8 | na | Push to connect : OD 4 mm |
7885 60 18 | Stop-vérin mâle | G3/8 | Femal BSPP | NPT3/8 | na | Push to connect : OD 4 mm |
7885 62 22 | Stop-vérin mâle | na | na | n/a | na | Push to connect : OD 4 mm |