Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker Legris offre 2 types de tubes polyéthylène : « Advanced PE » 50% réticulé et PE basse densité. La gamme d'« Advanced PE » est idéale pour les environnements exigeants comme le traitement de l'eau, assurant la sécurité de l'opérateur.
Parker Legris propose deux types de tubes en polyéthylène : « Advanced PE » 50 % réticulé et « Low Density PE ».
Notre gamme de « Advanced PE » est conçue pour les environnements exigeants, en particulier celui du traitement de l'eau, sans compromettre la sécurité de l'opérateur.
;
Caractéristiques/Avantages :
;
;
· 50 % de matériau réticulé
· Meilleur équilibre entre et résistance à la pression/à la température
· Résistant à une large gamme de produits chimiques agressifs
· Approuvé pour le contact avec les aliments et les boissons
· Sans silicone
;
- PE de faible densité
;
· Excellente résistance aux agents agressifs et corrosifs
· Bon compromis technique
· Matériau de qualité alimentaire
· Sans silicone
;
Marchés :
;
· Aliments et boissons
· Transformation chimique industrielle
· Pétrole et gaz
· Eau
;
Applications :
;
· Convoyage agressif de fluides
· Applications soumises à un nettoyage intensif
· Gestion thermique p>
;
Technologies :
;
· Tubes PE
· Tubes en polyéthylène
· Tubes PE avancés
· Tubes industriels
;
Caractéristiques techniques :
;
Fluides :
;
· PE avancés : Eau, boissons et autres
· PE basse densité : fluides industriels
;
Matériaux :
;
· PE avancée : polyéthylène de haute qualité : 50 % PE réticulé, 50 % PE basse densité (44 shore D)
· PE basse densité : polyéthylène basse densité (44 shore D)
Pression :
;>
· PE avancé : Vide à 16 bar
· PE basse densité : Vide à 20 bar
;
Température :
;
· PE avancé : -40°C à +95°C
· PE basse densité : -40°C à +60°C
;
Réglementation :> ;
Tubes PE avancés
· FDA : 21 CFR 177.1520
· RG : 1935/2004/EC
· DI : 97/23/EC (PED)
· DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
· NSF 1
· RG : 1907/2006 (REACH)
;
Tubes PE basse densité
· FDA : 21 CFR 177.1520
· DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
· DI : 97 23/CE (PED)
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker Legris--Product Tutorial : LIQUIfit Range Presentation |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Connection Solutions for Railway Transportation |
| PE Tubing Datasheet |
| Packaging For Technical Tubing And Hose |
| Technical Tubing And Hose |
| Conformité, certifications et sécurité |
|---|
| Certificat de conformité - 2014 68 EU_connectic--(anglais) |
| Certificat de conformité - PFAS--(anglais) |
| Certificat de conformité - RoHS LPCE--(anglais) |
| Produits | D.E. tube (mm) | D.E. tube (po) | D.I. tube (mm) | D.I. tube (po) | Couleur | Longueur (m) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015Y06F00 | 6 | na | 4 | na | NATUREL | 150 | na |
| 1015Y06F01 | 6 | na | 4 | na | NOIR | 150 | na |
| 1015Y06F04 | 6 | na | 4 | na | BLEU | 150 | na |
| 1015Y06F10 | 6 | na | 4 | na | BLANC | 150 | na |
| 1015Y08F00 | 8 | na | 5,75 | na | NATUREL | 150 | na |
| 1015Y08F01 | 8 | na | 5,75 | na | NOIR | 150 | na |
| 1015Y08F02 | 8 | na | 5,75 | na | VERT | 150 | na |
| 1015Y08F03 | 8 | na | 5,75 | na | ROUGE | 150 | na |
| 1015Y08F04 | 8 | na | 5,75 | na | BLEU | 150 | na |
| 1015Y08F10 | 8 | na | 5,75 | na | BLANC | 150 | na |
| 1015Y10F00 | 10 | na | 7 | na | NATUREL | 150 | na |
| 1015Y10F01 | 10 | na | 7 | na | NOIR | 150 | na |
| 1015Y10F02 | 10 | na | 7 | na | VERT | 150 | na |
| 1015Y10F03 | 10 | na | 7 | na | ROUGE | 150 | na |
| 1015Y10F04 | 10 | na | 7 | na | BLEU | 150 | na |
| 1015Y10F05 | 10 | na | 7 | na | JAUNE | 150 | na |
| 1015Y10F10 | 10 | na | 7 | na | BLANC | 150 | na |
| 1030Y04F00 | 4 | na | 2,5 | na | NATUREL | 300 | na |
| 1030Y04F01 | 4 | na | 2,5 | na | NOIR | 300 | na |
| 1030Y04F04 | 4 | na | 2,5 | na | BLEU | 300 | na |
| 1030Y06F00 | 6 | na | 4 | na | NATUREL | 300 | na |
| 1030Y06F01 | 6 | na | 4 | na | NOIR | 300 | na |
| 1030Y06F02 | 6 | na | 4 | na | VERT | 300 | na |
| 1030Y06F03 | 6 | na | 4 | na | ROUGE | 300 | na |
| 1030Y06F04 | 6 | na | 4 | na | BLEU | 300 | na |
| 1030Y06F05 | 6 | na | 4 | na | JAUNE | 300 | na |
| 1030Y06F10 | 6 | na | 4 | na | BLANC | 300 | na |
| 1075Y12F00 | 12 | na | 9 | na | NATUREL | 75 | na |
| 1075Y12F01 | 12 | na | 9 | na | NOIR | 75 | na |
| 1075Y12F02 | 12 | na | 9 | na | VERT | 75 | na |
| 1075Y12F03 | 12 | na | 9 | na | ROUGE | 75 | na |
| 1075Y12F04 | 12 | na | 9 | na | BLEU | 75 | na |
| 1075Y12F10 | 12 | na | 9 | na | BLANC | 75 | na |
| 1075Y14F00 | 14 | na | 11 | na | NATUREL | 75 | na |
| 1075Y14F01 | 14 | na | 11 | na | NOIR | 75 | na |
| 1075Y14F02 | 14 | na | 11 | na | VERT | 75 | na |
| 1075Y14F03 | 14 | na | 11 | na | ROUGE | 75 | na |
| 1075Y14F04 | 14 | na | 11 | na | BLEU | 75 | na |
| 1075Y14F05 | 14 | na | 11 | na | JAUNE | 75 | na |
| 1075Y14F10 | 14 | na | 11 | na | BLANC | 75 | na |
| 1075Y16F00 | 16 | na | 13 | na | NATUREL | 75 | na |
| 1075Y16F01 | 16 | na | 13 | na | NOIR | 75 | na |
| 1075Y16F02 | 16 | na | 13 | na | VERT | 75 | na |
| 1075Y16F03 | 16 | na | 13 | na | ROUGE | 75 | na |
| 1075Y16F04 | 16 | na | 13 | na | BLEU | 75 | na |
| 1075Y16F05 | 16 | na | 13 | na | JAUNE | 75 | na |
| 1075Y16F10 | 16 | na | 13 | na | BLANC | 75 | na |
| 1096Y62F00 | na | 1/2 | na | 0,375 | NATUREL | na | 250 |
| 1096Y62F01 | na | 1/2 | na | 0,375 | NOIR | na | 250 |
| 1096Y62F02 | na | 1/2 | na | 0,375 | VERT | na | 250 |
| 1096Y62F03 | na | 1/2 | na | 0,375 | ROUGE | na | 250 |
| 1096Y62F04 | na | 1/2 | na | 0,375 | BLEU | na | 250 |
| 1096Y62F05 | na | 1/2 | na | 0,375 | JAUNE | na | 250 |
| 1096Y62F10 | na | 1/2 | na | 0,375 | BLANC | na | 250 |
| 1098Y56F00 | na | 1/4 | na | 0,170 | NATUREL | na | 500 |
| 1098Y56F01 | na | 1/4 | na | 0,170 | NOIR | na | 500 |
| 1098Y56F02 | na | 1/4 | na | 0,170 | VERT | na | 500 |
| 1098Y56F03 | na | 1/4 | na | 0,170 | ROUGE | na | 500 |
| 1098Y56F04 | na | 1/4 | na | 0,170 | BLEU | na | 500 |
| 1098Y56F05 | na | 1/4 | na | 0,170 | JAUNE | na | 500 |
| 1098Y60F00 | na | 3/8 | na | 0,250 | NATUREL | na | 500 |
| 1098Y60F01 | na | 3/8 | na | 0,250 | NOIR | na | 500 |
| 1098Y60F02 | na | 3/8 | na | 0,250 | VERT | na | 500 |
| 1098Y60F03 | na | 3/8 | na | 0,250 | ROUGE | na | 500 |
| 1098Y60F04 | na | 3/8 | na | 0,250 | BLEU | na | 500 |
| 1098Y60F05 | na | 3/8 | na | 0,250 | JAUNE | na | 500 |
| 1099Y56F01 | na | 1/4 | na | 0,170 | NOIR | na | 1000 |
| 1099Y56F02 | na | 1/4 | na | 0,170 | VERT | na | 1000 |
| 1025Y56 00 | na | 1/4 | na | 0,17 | Clear | 25 | na |
| 1025Y60 00 | na | 3/8 | na | 0,25 | CLEAR | 25.0 | na |
| 1025Y62 00 | na | 1/2 | na | 0,38 | CLEAR | 25.0 | na |
| 1100Y04 00 | 4.0 | na | 2.0 | na | CLEAR | 100.0 | na |
| 1100Y06 00 | 6.0 | na | 4.0 | na | CLEAR | 100.0 | na |
| 1100Y08 00 | 8.0 | na | 6.0 | na | CLEAR | 100.0 | na |
| 1100Y10 00 | 10.0 | na | 8.0 | na | CLEAR | 100.0 | na |
| 1100Y12 00 | 12.0 | na | 9.0 | na | CLEAR | 100.0 | na |
| 1100Y14 00 | 14.0 | na | 11.0 | na | CLEAR | 100.0 | na |
| 1100Y08 01 | na | na | 11.0 | na | NOIR | 100.0 | na |