Tube PU | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Matériau des tubes

D.E. tube (mm)

D.I. tube (mm)

Couleur

Longueur (m)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tube PU

Tube PU

Ce tube polyuréthane décliné en 3 grades spécifiques (éther, ester et " éther cristal ") permet un gain de place de plus de 50 % comparé au tube PA semi-rigide ainsi qu’une couverture plus large d’applications.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.222 to 16.11 kg/package
  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -20 to -15 °C
  • FluideMédia : Air (Compressed Air), Industrial Fluids (depending on the material type)
  • Pression de service maximale : 12.0 bar
  • Application : Food Processing, Pneumatics, Robotics, Cabling, Rapid Cycles, Automation, In-Plant Automotive
  • Pression nominale sous vide : 755.0 mm-Hg
  • Nombre de tubes : 1.0
  • Spécifications respectées : RoHS, FDA (Food - PU ether food-grade "crystal"), PED, REACH
Safety Warning

Description complète du produit

Grâce à son excellente flexibilité et à son faible rayon de courbure, ce tube polyuréthane décliné en 3 grades spécifiques (éther, ester et " éther cristal ") permet un gain de place de plus de 50 % comparé au tube PA semi-rigide ainsi qu’une couverture plus large d’applications.


Caractéristiques/Avantages :

- Excellentes propriétés mécaniques

• Flexibilité constante pour une meilleure durée de vie
• Rayon de courbure optimal
• Bonne absorption des vibrations
• Résistance inégalée à l’abrasion pour un tube monocouche
• Résistant aux UV
• Tenue au vide supérieure grâce à la dureté de surface
• Marquage longueur restante
• Sans silicone

- 3 grades de matériaux

• PU ester : parfaitement adapté aux applications pneumatiques
• PU éther : adapté à l’hydrolyse ; meilleure résistance chimique que le PU ester
• PU éther "cristal" alimentaire :
• identification des fluides et des circuits
• résistance chimique supérieure au PU éther
• durée de vie accrue


Marchés :

• Agroalimentaire
• Robotique
• Câblage
• Pneumatique
• Automatisation
• Process automobile
• Hautes cadences


Applications:

• Transport d'air comprimé et de liquides industriels
• Applications standard pneumatiques nécessitant des cycles rapides
• Applications exposées à l'eau et l'humidité élevée (PU éther)
• Adapté aux applications au vide


Technologies:

• Tube PU
• Tube polyuréthane
• Tube industriel


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau)
• Materiaux : Polyuréthane ester (52 Shore D), Polyuréthane éther (52 Shore D), Polyuréthane éther "cristal"alimentaire (52 Shore D)
• Pression : Vide à 12 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +70°C


Règlementations :

Industrielles :
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Alimentaires (PU éther "cristal") :
• FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010
• RG : 1935/2004 CE


Types produit :

• Tube polyuréthane (PU) ester

Documents annexes

×
Produits Matériau des tubes D.E. tube (mm) D.I. tube (mm) Couleur Longueur (m)
1025U03 01 18 PU 3 1,8 NOIR 25
1025U04 01 PU 4 2,5 NOIR 25
1025U04 02 PU 4 2,5 VERT 25
1025U04 03 PU 4 2,5 ROUGE 25
1025U04 04 PU 4 2,5 BLEU 25
1025U04 05 PU 4 2,5 JAUNE 25
1025U04 06 PU 4 2,5 GRIS 25
1025U05 01 PU 5 3 NOIR 25
1025U05 04 PU 5 3 BLEU 25
1025U06 01 PU 6 4 NOIR 25
1025U06 02 PU 6 4 VERT 25
1025U06 03 PU 6 4 ROUGE 25
1025U06 04 PU 6 4 BLEU 25
1025U06 05 PU 6 4 JAUNE 25
1025U06 06 PU 6 4 GRIS 25
1025U08 01 PU 8 5,5 NOIR 25
1025U08 02 PU 8 5,5 VERT 25
1025U08 03 PU 8 5,5 ROUGE 25
1025U08 04 PU 8 5,5 BLEU 25
1025U08 05 PU 8 5,5 JAUNE 25
1025U08 06 PU 8 5,5 GRIS 25
1025U10 01 PU 10 7 NOIR 25
1025U10 02 PU 10 7 VERT 25
1025U10 04 PU 10 7 BLEU 25
1025U10 05 PU 10 7 JAUNE 25
1025U10 06 PU 10 7 GRIS 25
1025U12 01 PU 12 8 NOIR 25
1025U12 02 PU 12 8 VERT 25
1025U12 04 PU 12 8 BLEU 25
1025U12 05 PU 12 8 JAUNE 25
1025U12 06 PU 12 8 GRIS 25
1025U14 01 95 PU 14 9,5 NOIR 25
1025U14 04 95 PU 14 9,5 BLEU 25
1025U16 01 11 PU 16 11 NOIR 25
1025U16 02 11 PU 16 11 VERT 25
1025U16 03 11 PU 16 11 ROUGE 25
1025U16 04 11 PU 16 11 BLEU 25
1100U04 01 PU 4 2,5 NOIR 100
1100U04 02 PU 4 2,5 VERT 100
1100U04 03 PU 4 2,5 ROUGE 100
1100U04 04 PU 4 2,5 BLEU 100
1100U04 05 PU 4 2,5 JAUNE 100
1100U04 06 PU 4 2,5 GRIS 100
1100U05 01 PU 5 3 NOIR 100
1100U05 04 PU 5 3 BLEU 100
1100U08R04 PUER 8 5,5 BLEU 100
1100U08R08 PUER 8 5,5 CRISTAL 100
1100U08R12 PUER 8 5,5 VERT CRISTAL 100
1100U08R13 PUER 8 5,5 ROUGE CRISTAL 100
1100U08R14 PUER 8 5,5 BLEU CRISTAL 100
1100U08R17 PUER 8 5,5 ORANGE CRISTAL 100
1100U10R08 PUER 10 7 CRISTAL 100
1100U10R14 PUER 10 7 BLEU CRISTAL 100
1100U12R04 PUER 12 8 BLEU 100
1100U12R08 PUER 12 8 CRISTAL 100
1100U14R08 95 PUER 14 9,5 CRISTAL 100
1100U16R08 11 PUER 16 11 CRISTAL 100
2003U10R01 PUER 10 7 NOIR 300
2003U10R04 PUER 10 7 BLEU 300
2003U10R08 PUER 10 7 CRISTAL 300
2005U08R01 PUER 8 5,5 NOIR 500
2005U08R04 PUER 8 5,5 BLEU 500
2005U08R08 PUER 8 5,5 CRISTAL 500
2010U04R08 PUER 4 2,5 CRISTAL 1000
2010U06R01 PUER 6 4 NOIR 1000
2010U06R04 PUER 6 4 BLEU 1000
2010U06R08 PUER 6 4 CRISTAL 1000
1100U06 01 PU 6 4 NOIR 100
1100U06 02 PU 6 4 VERT 100
1100U06 03 PU 6 4 ROUGE 100
1100U06 04 PU 6 4 BLEU 100
1100U06 05 PU 6 4 JAUNE 100
1100U06 06 PU 6 4 GRIS 100
1100U08 01 PU 8 5,5 NOIR 100
1100U08 02 PU 8 5,5 VERT 100
1100U08 03 PU 8 5,5 ROUGE 100
1100U08 04 PU 8 5,5 BLEU 100
1100U08 05 PU 8 5,5 JAUNE 100
1100U08 06 PU 8 5,5 GRIS 100
1100U10 01 PU 10 7 NOIR 100
1100U10 04 PU 10 7 BLEU 100
1100U12 01 PU 12 8 NOIR 100
1100U12 04 PU 12 8 BLEU 100
1100U14 01 95 PU 14 9,5 NOIR 100
1100U14 04 95 PU 14 9,5 BLEU 100
1100U16 01 11 PU 16 11 NOIR 100
1100U16 02 11 PU 16 11 VERT 100
1100U16 04 11 PU 16 11 BLEU 100
2003U10 01 PU 10 7 NOIR 300
1025U10R14 PUER 10 7 BLEU CRISTAL 25
1025U12R01 PUER 12 8 NOIR 25
1025U12R04 PUER 12 8 BLEU 25
1025U12R08 PUER 12 8 CRISTAL 25
1025U12R14 PUER 12 8 BLEU CRISTAL 25
1025U14R04 95 PUER 14 9,5 CRISTAL 25
1025U16R08 11 PUER 16 11 CRISTAL 25
1100U04R01 PUER 4 2,5 NOIR 100
1100U04R04 PUER 4 2,5 BLEU 100
1100U04R08 PUER 4 2,5 CRISTAL 100
1100U04R12 PUER 4 2,5 VERT CRISTAL 100
1100U04R13 PUER 4 2,5 ROUGE CRISTAL 100
1100U04R14 PUER 4 2,5 BLEU CRISTAL 100
1100U04R17 PUER 4 2,5 ORANGE CRISTAL 100
1100U06R01 PUER 6 4 NOIR 100
1100U06R04 PUER 6 4 BLEU 100
1100U06R08 PUER 6 4 CRISTAL 100
1100U06R12 PUER 6 4 VERT CRISTAL 100
1100U06R13 PUER 6 4 ROUGE CRISTAL 100
1100U06R14 PUER 6 4 BLEU CRISTAL 100
1100U06R17 PUER 6 4 ORANGE CRISTAL 100
1100U08R01 PUER 8 5,5 NOIR 100
2003U10 02 PU 10 7 VERT 300
2003U10 03 PU 10 7 ROUGE 300
2003U10 04 PU 10 7 BLEU 300
2003U10 06 PU 10 7 GRIS 300
2005U08 01 PU 8 5,5 NOIR 500
2005U08 02 PU 8 5,5 VERT 500
2005U08 03 PU 8 5,5 ROUGE 500
2005U08 04 PU 8 5,5 BLEU 500
2005U08 05 PU 8 5,5 JAUNE 500
2010U04 01 PU 4 2,5 NOIR 1000
2010U04 02 PU 4 2,5 VERT 1000
2010U04 03 PU 4 2,5 ROUGE 1000
2010U04 04 PU 4 2,5 BLEU 1000
2010U04 05 PU 4 2,5 JAUNE 1000
2010U04 06 PU 4 2,5 GRIS 1000
2010U06 01 PU 6 4 NOIR 1000
2010U06 02 PU 6 4 VERT 1000
2010U06 03 PU 6 4 ROUGE 1000
2010U06 04 PU 6 4 BLEU 1000
2010U06 05 PU 6 4 JAUNE 1000
2010U06 06 PU 6 4 GRIS 1000
1025U04R01 PUER 4 2,5 NOIR 25
1025U04R04 PUER 4 2,5 BLEU 25
1025U04R08 PUER 4 2,5 CRISTAL 25
1025U04R12 PUER 4 2,5 VERT CRISTAL 25
1025U04R13 PUER 4 2,5 ROUGE CRISTAL 25
1025U04R14 PUER 4 2,5 BLEU CRISTAL 25
1025U04R17 PUER 4 2,5 ORANGE CRISTAL 25
1025U05R08 PUER 5 3 CRISTAL 25
1025U06R01 PUER 6 4 NOIR 25
1025U06R04 PUER 6 4 BLEU 25
1025U06R08 PUER 6 4 CRISTAL 25
1025U06R12 PUER 6 4 VERT CRISTAL 25
1025U06R13 PUER 6 4 ROUGE CRISTAL 25
1025U06R14 PUER 6 4 BLEU CRISTAL 25
1025U06R17 PUER 6 4 ORANGE CRISTAL 25
1025U08R01 PUER 8 5,5 NOIR 25
1025U08R04 PUER 8 5,5 BLEU 25
1025U08R08 PUER 8 5,5 CRISTAL 25
1025U08R12 PUER 8 5,5 VERT CRISTAL 25
1025U08R13 PUER 8 5,5 ROUGE CRISTAL 25
1025U08R14 PUER 8 5,5 BLEU CRISTAL 25
1025U08R17 PUER 8 5,5 ORANGE CRISTAL 25
1025U10R01 PUER 10 7 NOIR 25
1025U10R04 PUER 10 7 BLEU 25
1025U10R08 PUER 10 7 CRISTAL 25
1001U00 00 74 PU 6.0 4.0 BLEU CRISTAL 600 m
1001U00 00 75 PUER 6.0 4.0 CRISTAL 600 m
1001U00 00 98 PUER 6.0 4.0 ROUGE CRISTAL 600 m
1001U00 02 42 PUER Antisparks 6.0 4.0 NOIR 300 m
1025U03 04 18 PU 3.0 1.8 BLEU 25 m
1025U10 03 PU 10.0 7.0 ROUGE 25 m
1025U12 03 PU 12.0 8.0 ROUGE 25 m
1025U14R08 95 PUER 14.0 9.5 CRISTAL 25 m
1100U10R01 PUER 10 7.0 NOIR 100
1100U12R14 PUER 12 8.0 BLEU CRISTAL 100
1100U14R01 95 PUER 14 9.5 NOIR 100
1100U14R04 95 PUER 14 9.5 BLEU 100
2003U12 04 PU 12.0 8.0 BLEU 300 m
2010U03 01 18 PU 3.0 1.8 NOIR 1000 m
3000 71 00 Tube Cutter up to 16 mm na na na
3000 71 00 05 Cutter blade na na na na
3000 71 11 05 Cutter blade 2 na na na na
1100U10 02 PU 10 7 VERT 100
1100U10 03 PU 10 7 ROUGE 100
1100U10 05 PU 10 7 JAUNE 100
1100U10R04 PU 10 8 BLEU 100
1100U12 02 PU 12 8 VERT 100
1100U12 03 PU 12 8 ROUGE 100
1100U12 05 PU 12 8 JAUNE 100
1100U12K03 PU 12 8 ROUGE 100
1100U12R01 PU 12 8 NOIR 100
1100U14K03 95 PU 14 9.5 ROUGE 100

688037
A43098