Flexible PTFE - 2030T | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (MPa)

D.I. flexible (mm)

Poids (kg/m)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible PTFE - 2030T Flexible PTFE - 2030T

Flexible PTFE - 2030T

Les flexibles 2030T répondent à des exigences élevées dans les applications hydrauliques/transfert de fluides. Très fiables, polyvalents et personnalisables, ils sont parfaits pour les milieux de production. Pression de travail jusqu'à 27,5 MPa.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.09 to 0.69 kg/m, 0.06 to 0.46 lb/ft
  • Secteur : General Industrial
  • Matériau du tube interne du flexible : Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 230 °C, 446 °F
  • Température de service minimale : -50 °C, -58 °F
  • Pression de service maximale : 3.4 to 27.5 MPa, 34 to 275 bar, 490 to 3985 psi
  • Type de produit : Hydraulic Hose, PTFE Hose, Transfer Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : n/a
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Matériaux utilisés : Thermoplastic
  • Rayon de courbure minimal : 0.709 to 9.843 inch, 18 to 250 mm
  • FluideMédia : Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : Parker Specifications
  • Raccord compatible : F6 Series, PC Series
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 1-1/4 inch, 4.7 to 32 mm
  • Application : Aggresive Media, High Temperature Hydraulics
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of Stainless Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.307 to 1.268 inch, 7.8 to 32.2 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les flexibles 2030T de Parker sont conçus pour répondre à des exigences élevées dans les applications hydrauliques ou de transfert de fluides. Ils offrent une grande fiabilité, une polyvalence élevée et un haut degré de personnalisation. Ils permettent à l'ingénieur de développement de disposer d'un vaste choix de solutions, en étant toujours assuré que la longue durée de vie et le montage aisé sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de production modernes. En outre, les grandes longueurs disponibles permettent de réduire les déchets pour la distribution et la production d'assemblages.

Marchés :
• Transport
• Systèmes mobiles
• Systèmes hydrauliques industriels

Caractéristiques/avantages :
• Excellente résistance aux produits chimiques
• Adapté aux hautes températures
• Antiadhésif et facile à nettoyer
• Versions en accordéon disponibles pour les zones d'installation exiguës ou les applications critiques, pour éviter l'entortillement du flexible

Applications :
• Service à pression moyenne pour une utilisation avec des fluides hydrauliques à hautes températures et les produits chimiques corrosifs dans l'industrie chimique, l'ingénierie de surface et les systèmes à 2 composants
• Matériau du tube de carottage conforme à la norme FDA 21 CFR177.1550
• Pressions de travail pouvant atteindre 27,5 MPa (3 985 psi)

Construction :
• Tube de carottage : Polytétrafluoroéthylène
• Renforcement à la pression : Une couche tressée de fil d'acier
• Plage de températures : Température en continue de -50 à +150°C, +230°C à des pressions de travail pouvant atteindre 2 MPa

Remarques :
• Non recommandé pour les applications dynamiques

Documents annexes

×
Produits Pression de service maximale (MPa) D.I. flexible (mm) Poids (kg/m)
2030T-03V70 27.5 4.7 0.09
2030T-04V70 24 6.3 0.13
2030T-05V70 20 8.2 0.17
2030T-06V70 17.5 9.7 0.19
2030T-08V70 15 12.8 0.29
2030T-10V70 12.5 16 0.34
2030T-12V70 10 19.4 0.41
2030T-16V70 8 25 0.51
2030T-04CON 17.2 6.4 0.11
2030T-05CON 15.5 8.2 0.16
2030T-06CON 13.8 9.9 0.21
2030T-08CON 10.3 12.8 0.25
2030T-10CON 8.3 16 0.3
2030T-12CON 6.9 19.3 0.37
2030T-16CON 4.6 25.5 0.54
2030T-20CON 3.4 32.2 0.69
2030TB-04CON 17.2 6.4 0.18
2030TB-05CON 15.5 7.9 0.2
2030TB-06CON 13.8 9.5 0.21
2030TB-08CON 10.3 12.7 0.3
2030TB-10CON 8.3 15.9 0.36
2030TB-12CON 6.9 19.1 0.43
2030TB-16CON 4.6 25.4 0.65
2030TB-20CON 3.4 32.2 0.75

688037
687513