Les tuyaux basse pression Push-Lok 837BM de Parker sont conçus pour offrir une grande flexibilité et une résistance élevée à l'abrasion. Ils sont exempts de substances perturbant le mouillage. Ces caractéristiques produit font des tuyaux Push-Lok 837BM la solution idéale pour les applications basse pression de l'industrie automobile. La gamme de tuyaux basse pression Push-Lok de Parker est complétée par une large sélection de raccords Push-Lok compatibles en acier et en acier inoxydable.
Marchés :
• Industrie
• Industrie automobile
Caractéristiques/avantages :
• La combinaison de tuyaux et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.
• Le revêtement du tuyau est constitué de caoutchouc synthétique à hautes performances en différentes couleurs, rendant le tuyau adapté aux applications nécessitant une grande flexibilité associée à une résistance élevée à l'abrasion.
• Ils sont exempts de substances perturbant le mouillage et constituent la solution idéale pour les applications de l'industrie automobile.
• Différentes couleurs de robes en font le tuyau parfaitement adapté à l'assemblage de plusieurs lignes de transport pour différents fluides ou pour l'identification des lignes d'alimentation et de retour grâce à un code couleur.
• La gamme de tuyaux basse pression Push-Lok de Parker est complétée par une sélection complète de raccords Push-Lok compatibles en acier et en acier inoxydable.
Applications :
• Industrie automobile
• Applications de l'eau et de l'air dans l'industrie automobile
Les tuyaux basse pression auto-serrants Push-Lok® de Parker sont compatibles avec les raccords Push-Lok série 82.