Parker Tuyaux basse pression Push-Lok 837PU | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Couleur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Parker Tuyaux basse pression Push-Lok 837PU Parker Tuyaux basse pression Push-Lok 837PU

Parker Tuyaux basse pression Push-Lok 837PU

Les tuyaux B. P. Push-Lok 837PU-Plus de Parker offrent robe en polyuréthane très résistante à l'abrasion et supportent une pression jusqu'à 1,6 MPa. Ils sont compatibles avec les raccords Push-Lok en acier et en acier inoxydable de la série 82.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.07 to 0.35 lb/ft, 0.11 to 0.52 kg/m
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • Marque : Parker
  • Pression de service maximale : 1.6 MPa, 235 psi, 16 bar
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyurethane High Performance
  • Facteur de conception : 4:1
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : Hybrid Push-Lok
  • Rayon de courbure minimal : 1.181 to 7.087 inch, 30 to 180 mm
  • Couleur du cache : Black, Blue, Gray, Green, Red
  • Spécifications respectées : Parker Specifications
  • Raccord compatible : 82 Series
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Application : High Demand Applications (for Energy Chain Systems), Hose Bundle Systems
  • Type de produit : Push-Lok and Push-on Hoses
  • Matériau de renfort du flexible : Braid of High Tensile Fiber
  • Pression nominale sous vide : 0.51 to 0.95 bar, 15.06 to 28.05 inch-Hg, 382.53 to 712.56 mm-Hg
  • Diamètre extérieur : 0.484 to 1.291 inch, 12.3 to 32.8 mm
  • FluideMédia : Air (Dry Air), Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Oil emulsion, Water-Glycol)
  • Température de service minimale : -40 °F
Safety Warning

Description complète du produit

En proposant la gamme de tuyaux basse pression Push-Lok 837PU-Plus, Parker est parvenu à offrir la combinaison parfaite d'élastomère synthétique et de polyuréthane. Ces tuyaux permettent de repousser les limites en termes de qualité et de résistance à l'abrasion, grâce à la méthode de production et à l'association des matériaux.
La somme des propriétés offre plus de sécurité et de fiabilité à l'utilisateur. La gamme de tuyaux basse pression Push-Lok de Parker est complétée par une large sélection de raccords Push-Lok compatibles en acier et en acier inoxydable.
Marchés :
• Industrie
• Industrie automobile
• Manutention des matériaux
• Agriculture  
Caractéristiques/avantages :
• La combinaison de tuyaux et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées, et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.
• Le revêtement du tuyau est réalisé en polyuréthane de qualité supérieure et il est donc adapté aux applications nécessitant une grande flexibilité, une haute résistance à l'ozone et aux intempéries, ainsi qu'un raccordement à faible rayon de courbure.
• Haut niveau de flexibilité et de résistance à la torsion du tuyau pour des applications dans les chaînes énergétiques .
• Ils sont exempts de substances perturbant le mouillage et constituent la solution idéale pour les applications de l'industrie automobile
• La résistance aux basses températures est assurée jusqu'à -40 °C pour une utilisation dans les circuits de refroidissement
• Différentes couleurs de robes en font le tuyau parfaitement adapté à l'assemblage de plusieurs lignes de transport pour différents fluides ou pour l'identification des lignes d'alimentation et de retour grâce à un code couleur.
• La gamme de tuyaux basse pression Push-Lok de Parker est complétée par une sélection complète de raccords Push-Lok compatibles en acier et en acier inoxydable.
Applications :
• Circuits de refroidissement et air comprimé dans les faisceaux de tuyaux et les chaînes énergétiques des robots, les chaînes de production de voitures, les machines outils et de moulage de pièces par injection
• Machines de soufflage-moulage de pièces en plastique PET
Les tuyaux basse pression auto-serrants Push-Lok® de Parker sont compatibles avec les raccords Push-Lok série 82.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Couleur
837PU-4-BLK-RL -4 Noir
837PU-4-BLU-RL -4 Bleu
837PU-4-RED-RL -4 rouge
837PU-4-GRN-RL -4 Vert
837PU-4-GRA-RL -4 Gris
837PU-10-BLK-RL -10 Noir
837PU-10-BLU-RL -10 Bleu
837PU-10-RED-RL -10 rouge
837PU-10-GRN-RL -10 Vert
837PU-10-GRA-RL -10 Gris
837PU-12-BLK-RL -12 Noir
837PU-12-BLU-RL -12 Bleu
837PU-12-RED-RL -12 rouge
837PU-12-GRN-RL -12 Vert
837PU-12-GRA-RL -12 Gris
837PU-16-BLK-RL -16 Noir
837PU-16-BLU-RL -16 Bleu
837PU-16-RED-RL -16 rouge
837PU-16-GRN-RL -16 Vert
837PU-16-GRA-RL -16 Gris
837PU-6-BLK-RL -6 Noir
837PU-6-BLU-RL -6 Bleu
837PU-6-RED-RL -6 rouge
837PU-6-GRN-RL -6 Vert
837PU-6-GRA-RL -6 Gris
837PU-8-BLK-RL -8 Noir
837PU-8-BLU-RL -8 Bleu
837PU-8-RED-RL -8 rouge
837PU-8-GRN-RL -8 Vert
837PU-8-GRA-RL -8 Gris

688037
687513