Dote d'un tube en caoutchouc PKR synthétique, le flexible basse pression Push-Lok® 846 est conçu pour des températures d'huile élevées et les applications à hautes températures jusqu'à +150 °C. Le flexible Push-Lok 846 est pourvu d'une gaine en caoutchouc PKR synthétique homologué MSHA bleu ou noir et a une très faible force d'insertion du raccord. La gamme de flexibles basse pression Push-Lok de Parker est complétée par une sélection complète de raccords Push-Lok compatibles en acier, en acier inoxydable et en laiton, avec des filetages DIN, BSP, SAE, JIC et ORFS.
Le système de flexible auto-serrant basse pression Push-Lok est la meilleure solution en termes de compatibilité basse pression Push-Lok® pour les applications à basse pression offre la compatibilité offre la meilleure solution du secteur en termes de compatibilité des fluides, de diversité d'applications et de plage de dimensions. Le système Push-Lok est facile à utiliser. Aucun collier ni outil spécial n'est nécessaire pendant l'installation.
Marchés :
• Industrie
Fonctionnalités/avantages :
• Les assemblages Push-Lok sont réalisables en quelques secondes, représentant un gain de temps et des économies non négligeables.
• Le flexible 846 a une très faible force d'insertion du raccord.
• Le principe de montage des embouts Push-Lok garantit, robustesse et étanchéité optimales.
• Sécurité fonctionnelle élevée grâce au facteur de conception de 4.
• Large éventail de flexibles et raccords pour un grand nombre d'applications.
• La combinaison de flexibles et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.
• La gaine du flexible est en caoutchouc PKR synthétique homologué MSHA noir ou bleu.
• La gamme de flexibles basse pression Push-Lok de Parker est complétée par une large sélection de raccords Push-Lok compatibles en acier, en acier inoxydable et en laiton.
Applications :
• Le flexible 846 est idéal pour les applications spécifiques à hautes températures dans tous les marchés.
Le système de flexible auto-serrant basse pression Push-Lok® de Parker est compatible avec les raccords Push-Lok® de la série 82.