Tuyau polyvalent à revêtement ignifuge Push-Lok 250-350 psi – Tuyau 821FR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Couleur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau polyvalent à revêtement ignifuge Push-Lok 250-350 psi – Tuyau 821FR

Tuyau polyvalent à revêtement ignifuge Push-Lok 250-350 psi – Tuyau 821FR

Les tuyaux 821FR de Parker sont ignifugés et affichent une plage de pression de 250 à 350 psi. Ils font partie de la gamme Push-Lok qui offre la compatibilité avec les fluides, la gamme d'applications de taille les plus vastes du secteur.

Caractéristiques techniques

  • Couleur du cache : Black, Blue, Brown, Green, White
  • FluideMédia : Air (Compressed Air), Coolants, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Pression de service maximale : up to 28 bar, up to 2.4 MPa, up to 350 psi
  • Spécifications respectées : n/a
  • Raccord compatible : 82 Series
  • Pression nominale sous vide : 28 inch-Hg, 711 mm-Hg
  • Taille : -4 to -12
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 3/4 inch
  • Température de service maximale : View Part Details. (dependent on media), 85 °C (Water), 100 °C (Oil), 212 °F (Air), 185 °F (Water)
  • Température de service minimale : View Part Details. (dependent on media), -40 °F (Oil)
  • Application : Automotive, Construction Equipment, Hydraulics, Industrial
  • Facteur de conception : n/a
  • Diamètre extérieur : n/a
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of Fiber, Braid of Fiber Fire Resistant
  • Type de gaine pour flexibles : Fiber Braid
  • Rayon de courbure minimal : 2-1/2 to 7 inch, 64 to 178 mm
  • Matériau du tube interne du flexible : PKR® Rubber
  • Matériau du cache : Fire Resistant Fiber Braid
  • Poids : 0.08 to 0.22 lb/ft, 0.12 to 0.33 kg/m
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux 821FR de Parker sont des tuyaux ignifugés affichant une plage de pression de 250 à 350 psi. Ils font partie de la gamme de tuyaux multifonctions Push-Lok qui offre la compatibilité avec les fluides, la gamme d'applications et la gamme de taille les plus vastes du secteur. Le tuyau 821FR est conçu avec le système d'étanchéité unique Push-Lok qui garantit un service fiable, durable et sans fuite.Une gamme de diamètres de ¼" à ¾" avec large choix de couleurs pour simplifier les opérations.

Marchés :
• Construction
• Équipement de services publics
• Machine-outil
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• Pression de travail de 250 à 400 psi dans toutes les tailles
• Assemblages faciles réalisables en quelques secondes, pour un gain de temps et des économies non négligeables
• Mise en œuvre simplifiée grâce au code couleur exclusif de Parker
• Joint unique pour des opérations sans fuite

Applications :
• Huiles hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes
•Systèmes pneumatiques
• Solutions antigel

Embouts compatibles :
• Embouts série 82

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Couleur
821FR-4-WHT -4 Blanc
821FR-4-BRN -4 Brown
821FR-4-BLU -4 Bleu
821FR-4-GRN -4 Vert
821FR-4-BLK -4 Noir
821FR-6-WHT -6 Blanc
821FR-6-BRN -6 Brown
821FR-6-BLU -6 Bleu
821FR-6-GRN -6 Vert
821FR-6-BLK -6 Noir
821FR-8-WHT -8 Blanc
821FR-8-BRN -8 Brown
821FR-8-BLU -8 Bleu
821FR-8-GRN -8 Vert
821FR-8-BLK -8 Noir
821FR-12-WHT -12 Blanc
821FR-12-BRN -12 Brown
821FR-12-BLU -12 Bleu
821FR-12-GRN -12 Vert
821FR-12-BLK -12 Noir

688037
687583