Les flexibles 830M de Parker sont conçus pour répondre à des exigences élevées dans les applications hydrauliques ou de transfert de fluides. Ils offrent une grande fiabilité, une polyvalence élevée et un haut degré de personnalisation. Ils permettent à l'ingénieur de développement de disposer d'un vaste choix de solutions, en étant toujours assuré que la longue durée de vie et le montage aisé sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de production modernes. En outre, les grandes longueurs disponibles permettent de réduire les déchets pour la distribution et la production d'assemblages.
Marchés :
• Systèmes mobiles
Caractéristiques/avantages :
• Haute résistance à l'abrasion
• Sans substances affectant les peintures (garantie laboratoire) (conforme aux exigences de l'industrie automobile)
• Variété de couleurs
• Assemblage avec des raccords Parker Push-Lok® (sans nécessiter de colliers supplémentaires)
• Excellente résistance aux UV et à l'OZONE
Applications :
• Circuits d'air d'usine, nombreuses applications hydrauliques (voir page A-8 ff. pour la compatibilité des fluides)
• Applications automobiles pour l'air, l'eau, les huiles lubrifiantes et les antigels
• Non recommandé pour les applications avec des pulsations extrêmes
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 1,6 MPa (232 psi)
Construction :
• Tube de carottage : Polyuréthane
• Renforcement à la pression : Une couche de fibre synthétique haute élasticité
• Gaine : Polyuréthane
• Couleur : Noir, rouge, vert, bleu, gris
• Plage de températures : De -40 à +80°C
Remarques :
• Code de couleur (xxx) :
BLK = noir
BLU = bleu
GRN = vert
GRY = gris
RED = rouge
Exemple : 830M-6-GRN-RL