Flexibles auto-serrants Push-Lok® - 838M | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexibles auto-serrants Push-Lok® - 838M Flexibles auto-serrants Push-Lok® - 838M

Flexibles auto-serrants Push-Lok® - 838M

Le flexible 830M répond à des exigences élevées dans les application hydrauliques/transfert de fluides. Très fiable, polyvalent et personnalisable, il est parfait pour les environnements de production. Pression de travail jusqu'à 1,6 MPa.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.05 to 0.21 lb/ft, 0.08 to 0.31 kg/m
  • Secteur : General Industrial
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyurethane
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 176 °F, 80 °C
  • Température de service minimale : -40 °F
  • Pression de service maximale : 16 bar, 232 psi
  • Type de produit : Push-Lok and Push-on Hoses, Transfer Hose, Water Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Facteur de conception : 4:1
  • Pression nominale sous vide : 0.1 bar, 2.95 inch-Hg, 75 mm-Hg
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Rayon de courbure minimal : 1.181 to 4.331 inch, 30 to 110 mm
  • Spécifications respectées : Parker Specifications
  • Raccord compatible : 82 Series
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 3/4 inch, 6.4 to 19.1 mm
  • Application : Non-conductive
  • Matériau de renfort du flexible : Braid of High Tensile Fiber
  • Diamètre extérieur : 0.441 to 1.024 inch, 11.2 to 26.0 mm
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Coolants (Anti-Freeze), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Description complète du produit

Les flexibles 838M de Parker sont conçus pour répondre à des exigences élevées dans les applications hydrauliques ou de transfert de fluides. Ils offrent une grande fiabilité, une polyvalence élevée et un haut degré de personnalisation. Ils permettent à l'ingénieur de développement de disposer d'un vaste choix de solutions, en étant toujours assuré que la longue durée de vie et le montage aisé sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de production modernes. En outre, les grandes longueurs disponibles permettent de réduire les déchets pour la distribution et la production d'assemblages.

Marchés :
• Systèmes hydrauliques industriels

Caractéristiques/avantages :
• Non-conductivité électrique
• Haute résistance à l'abrasion
• Sans substances affectant les peintures (garantie laboratoire) (conforme aux exigences de l'industrie automobile)
• Assemblage avec des raccords Parker Push-Lok®
• Excellente résistance aux UV et à l'OZONE

Applications :
• Surtout pour les applications nécessitant un flexible non-conducteur (5 MΩ/m min.) (ex., pour les systèmes de refroidissement non-conducteurs à l'eau désionisée)
• Circuits d'air d'usine
• Nombreuses applications hydrauliques (voir page A-8 ff. pour la compatibilité des fluides)
• Non recommandé pour les applications avec des pulsations extrêmes
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 1,6 MPa (232 psi)

Spécifications techniques :
• Tube de carottage : Polyuréthane
• Renforcement à la pression : Une couche de fibre synthétique haute élasticité
• Gaine : Polyuréthane
• Couleur : Orange
• Plage de températures : De -40 à +80℃

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (mm)
838M-4-RL 6.4
838M-6-RL 9.5
838M-8-RL 12.7
838M-10-RL 15.9
838M-12-RL 19.1

688037
687513