Raccord cannelé automatique mâle, filetage BSPT en laiton | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille du filetage de raccordement

Diamètre intérieur du tube

Diamètre extérieur du tube

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccord cannelé automatique mâle, filetage BSPT en laiton

Raccord cannelé automatique mâle, filetage BSPT en laiton

Raccords en laiton pour la connexion rapide de flexibles auto-serrants à un orifice mâle. DI de 1/8 à 3/4". Cette gamme est conçue pour répondre aux exigences des secteurs automobile et robotique (qualité de fabrication CNOMO).

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : Brass
  • Pression de service maximale : 16 bar
  • Température de service minimale : -20 °C
  • Température de service maximale : 100 °C
  • Quantité par boîte : 10, 5
  • Poids : 0.038 to 0.108 kg
  • Application : Pneumatics, Cooling Systems, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
  • Pour le type de fluide : Coolants, Air (Compressed Air)
  • Spécifications respectées : REACH, RoHS
  • Forme : Male Self-fastening Barb Connector
  • Type de raccordement : Male
  • Type de produit : Self-Fastening Barb Connectors for NBR Hose
Safety Warning

Description complète du produit

Cette gamme de raccords répond aux exigences de l'industrie automobile et de la robotique, alliant une qualité de fabrication optimale CNOMO, une longue durée de vie et une simplicité de mise en œuvre pour une utilisation sûre.

Caractéristiques/avantages :

- Convient parfaitement aux flexibles NBR auto-serrants

• Installation simple et rapide
• Compatible avec la gamme de raccords à compression en laiton Parker Legris
• Propriétés mécaniques éprouvées pour l'utilisation dans les installations robotiques industrielles
• Résistance aux étincelles

- Ergonomie et gain de temps

• Le raccord ne nécessite ni lubrification, ni serrage, pour un temps d'assemblage réduit
• La butée visuelle garantit un montage correct et améliore la sécurité d'utilisation
• Dépose par découpe du flexible
• Raccord réutilisable si nécessaire

Marchés :

• Conditionnement
• Diverses fabrications
• Infrastructures d'assemblage de véhicules
• Machines-outils

Applications :

• Équipement de machine pneumatique à moyenne et haute pression
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de refroidissement
• Robots de soudage
• Convient aux applications sous vide

Technologies :

Raccords en laiton pour la connexion rapide de flexibles auto-serrants à un orifice BSPT mâle.

Caractéristiques techniques :

• Fluides : fluides réfrigérants, air comprimé
• Matériaux : laiton, polymère technique, sans silicone
• Pression : de 0 à 16 bar
• Température :
0 à + 100 °C (eau)
-20 à 70 °C (air)

Règlements :

• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• CNOMO : E07.21.115N

Documents annexes

Littérature et documents de références
Parker Legris Rectus - Catalogue général--(français)
×
Produits Taille du filetage de raccordement Diamètre intérieur du tube Diamètre extérieur du tube
0134 62 17 R 3/8 12.7 mm 19 mm (O.D.)
0134 62 21 R 1/2 12.7 mm 19 mm (O.D.)
0134 56 10 R 1/8 6.3 mm 13 mm (O.D.)
0134 56 13 R 1/4 6.3 mm 13 mm (O.D.)
0134 60 13 R 1/4 9.5 mm 16 mm (O.D.)
0134 60 17 R 3/8 9.5 mm 16 mm (O.D.)
0134 66 21 R 1/2 15.9 mm 23 mm (O.D.)
0134 66 27 R 3/4 15.9 mm 23 mm (O.D.)
0134 69 27 R 3/4 19.1 mm 27 mm (O.D.)

688037
A43098