Les flexibles 2010H de Parker sont conçus pour répondre à des exigences élevées dans les applications hydrauliques ou de transfert de fluides. Ils offrent une grande fiabilité, une polyvalence élevée et un haut degré de personnalisation. Ils permettent à l'ingénieur de développement de disposer d'un vaste choix de solutions, en étant toujours assuré que la longue durée de vie et le montage aisé sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de production modernes. En outre, les grandes longueurs disponibles permettent de réduire les déchets pour la distribution et la production d'assemblages.
Marchés :
• Industriel
Caractéristiques/avantages :
• Petites dimensions
• Faible rayon de courbure
• Services à pression moyenne lorsque de très faibles diamètres extérieurs de flexible sont requis
Applications :
• Utilisation polyvalente dans les applications mini-hydrauliques et gazières
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de mesure/diagnostic
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 21 MPa (3 045 psi)
Spécifications techniques :
• Tube de carottage : Élastomère polyester
• Renforcement à la pression : Une couche tressée de fibre synthétique haute élasticité
• Gaine : Polyuréthane, microperforé
• Couleur : Noir
• Plage de températures : De -40 à +100°C pour les fluides hydrauliques synthétiques ou à base de pétrole