Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Ce système original de réduction associé à une gamme complète de bagues et d'écrous permet de monter sur un même raccord à compression Parker Legris, des tubes acier inoxydable, fluoropolymères et autres polymères de diamètres différents.
Littérature et documents de références |
---|
Compléments des raccords en acier inoxydable - Réductions, bagues et écrous - Fiche produit |
Literature and Reference Materials |
---|
Complementary Stainless Steel Fittings Datasheet |
Produits | Type de produit | Forme | Matériau de l'écrou | Matériau du manchon | Style de filetage raccordement 1 | Dimension filetage raccordement 1 (métrique) | D.E. tube raccordement 2 (mm) | D.E. tube raccordement 3 (mm) | D.E. tube raccordement 4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 06 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Ecrou de serrage inox | na | na | Métrique | M10x1 | 6 | na | na |
1810 08 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Ecrou de serrage inox | na | na | Métrique | M12x1 | 8 | na | na |
1810 10 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Ecrou de serrage inox | na | na | Métrique | M16x1,5 | 10 | na | na |
1810 12 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Ecrou de serrage inox | na | na | Métrique | M18x1,5 | 12 | na | na |
1810 16 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Ecrou de serrage inox | na | na | Métrique | M22x1,5 | 16 | na | na |
1822 06 07 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 6 | 7 |
1822 08 06 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 8 | 6 |
1822 08 07 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 8 | 7 |
1822 08 10 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 8 | 10 |
1822 10 07 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 10 | 7 |
1822 10 10 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 10 | 10 |
1822 12 10 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 12 | 10 |
1822 12 13 | Raccords en acier inoxydable à bague | Douille annelée pour tuyau | na | na | na | na | na | 12 | 13 |
1824 06 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Bague d'éyanchéité inox | na | na | na | na | 6 | na | na |
1824 08 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Bague d'éyanchéité inox | na | na | na | na | 8 | na | na |
1824 10 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Bague d'éyanchéité inox | na | na | na | na | 10 | na | na |
1824 12 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Bague d'éyanchéité inox | na | na | na | na | 12 | na | na |
1824 16 00 | Raccords en acier inoxydable à bague | Bague d'éyanchéité inox | na | na | na | na | 16 | na | na |
1827 06 00 | Fourrures intérieures | Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère | na | na | na | na | na | 6 | 4 |
1827 08 00 | Fourrures intérieures | Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère | na | na | na | na | na | 8 | 6 |
1827 10 00 | Fourrures intérieures | Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère | na | na | na | na | na | 10 | 8 |
1827 12 00 | Fourrures intérieures | Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère | na | na | na | na | na | 12 | 10 |
1827 12 09 | Fourrures intérieures | Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère | na | na | na | na | na | 12 | 9 |
1827 16 00 | Fourrures intérieures | Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère | na | na | na | na | na | 16 | 14 |
1866 06 08 | Raccords en acier inoxydable à bague | Réduction trois pièces | ACIER INOXYDABLE 316L | ACIER INOXYDABLE 316L | na | na | na | 6 | 8 |
1866 06 10 | Raccords en acier inoxydable à bague | Réduction trois pièces | ACIER INOXYDABLE 316L | ACIER INOXYDABLE 316L | na | na | na | 6 | 10 |
1866 08 10 | Raccords en acier inoxydable à bague | Réduction trois pièces | ACIER INOXYDABLE 316L | ACIER INOXYDABLE 316L | na | na | na | 8 | 10 |
1866 12 16 | Raccords en acier inoxydable à bague | Réduction trois pièces | ACIER INOXYDABLE 316L | ACIER INOXYDABLE 316L | na | na | na | 12 | 16 |
1827 13 16 | Fourrures intérieures | Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère | na | na | na | na | na | 13.0 | 16.0 |
1827 16 13 | Fourrures intérieures | Straight | n/a | n/a | n/a | 16 | 13 | n/a |