Corps standard | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Dimension de la cavité

Nombre de positions

Taille du raccordement

Type de raccordement

Matériau du corps

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Corps standard

Corps standard

Gamme de corps à tuyauter standard de Parker pour chaque taille de valve et de cavité proposée dans notre catalogue. Ces corps à tuyauter possèdent des cavités standard.

Caractéristiques techniques

  • Dimension de la cavité : C04-2, C04-3, C08-2, C08-3, C08-4, C09-2, C10-2, C10-3, C10-3S, C10-4, C11-3, C12-2, C12-3, C12-3L, C12-4, C12-4L, C16-2, C16-3, C16-3S, C16-4, C20-2, C20-3S, C08, C10, C16
  • Nombre de positions : 2 voies, 3 voies, 4 voies, anti-retour unique, double anti-retour piloté
  • Taille du raccordement : -4, -6, -8, -12, -16, -20
  • Type de raccordement : SAE
  • Matériau du corps : Acier, aluminium
  • Pression de service maximale : 5000, 3000 psi, 350, 210 bar
  • Poids : 0.7, 0.25, 1, 0.4, 1.5, 0.6, 0.45, 1.7, 0.65, 2.3, 0.8, 3, 3.8, 1.4, 5, 1.8, 3.2, 1.1, 6, 2, 8, 2.5, 1.75, 1.25, 4 lb, 0.32, 0.11, 0.45, 0.18, 0.68, 0.27, 0.2, 0.77, 0.29, 1.04, 0.36, 1.36, 1.72, 0.63, 2.26, 0.81, 1.45, 0.5, 2.72, 0.91, 3.62, 1.13, 0.79, 0.56, 0.9, 1.81 kg
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Type de commande : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Débit : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Débit maximal : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Température de service maximale : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Température de service minimale : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Matériau du joint : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
Safety Warning

Description complète du produit

Les corps et les cavités de Parker sont conçus pour être utilisées avec la plupart des valves à cartouche du catalogue de Parker et comprennent des cavités de valve standard. Ces corps et cavités sont disponibles avec plusieurs dimensions d'orifice et configurations de filetage en aluminium anodisé pour des pressions inférieures à 210 bar (3 000 psi) ou en acier plaqué zinc pour des applications avec des pressions jusqu'à 350 bar (5 000 psi). Ces corps et ces cavités sont spécialement conçus pour les prototypages de machine ou utilisation spéciale pour les valves et sont facilement fixés grâce à des trous de montage percés sur le coté du corps.

Marchés :
• Divers industrie
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Montage facile
• Haute capacité d'entretien
• Accès facile aux cartouches à insérer
• Grande variété de tailles d'orifice

Applications :
• Valves proposées dans le catalogue

Documents annexes

×
Produits Dimension de la cavité Nombre de positions Taille du raccordement Type de raccordement Matériau du corps
B04-2-4T C04-2 2 way -4 SAE Steel
B04-2-A4T C04-2 2 way -4 SAE Aluminum
B04-3-4T C04-3 3 way -4 SAE Steel
B04-3-A4T C04-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-2-4T C08-2 2 way -4 SAE Steel
B08-2-6T C08-2 2 way -6 SAE Steel
B08-2-A4T C08-2 2 way -4 SAE Aluminum
B08-2-A6T C08-2 2 way -6 SAE Aluminum
B08-3-4T C08-3 3 way -4 SAE Steel
B08-3-6T C08-3 3 way -6 SAE Steel
B08-3-A4T C08-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-3-A6T C08-3 3 way -6 SAE Aluminum
B08-4-4T C08-4 4 way -4 SAE Steel
B08-4-6T C08-4 4 way -6 SAE Steel
B08-4-A4T C08-4 4 way -4 SAE Aluminum
B08-4-A6T C08-4 4 way -6 SAE Aluminum
B09-2-6T C09-2 2 way -6 SAE Steel
B09-2-A6T C09-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-6T C10-2 2 way -6 SAE Steel
B10-2-8T C10-2 2 way -8 SAE Steel
B10-2-A6T C10-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-A8T C10-2 2 way -8 SAE Aluminum
B10-3-6T C10-3 3 way -6 SAE Steel
B10-3-8T C10-3 3 way -8 SAE Steel
B10-3-A6T C10-3 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3-A8T C10-3 3 way -8 SAE Aluminum
B10-3S-6T C10-3S 3 way -6 SAE Steel
B10-3S-8T C10-3S 3 way -8 SAE Steel
B10-3S-A8T C10-3S 3 way -8 SAE Aluminum
B10-4-6T C10-4 4 way -6 SAE Steel
B10-4-8T C10-4 4 way -8 SAE Steel
B10-4-A6T C10-4 4 way -6 SAE Aluminum
B10-4-A8T C10-4 4 way -8 SAE Aluminum
4082075 C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2-12T C12-2 2 way -12 SAE Steel
B12-2-8T C12-2 2 way -8 SAE Steel
B12-2-A12T C12-2 2 way -12 SAE Aluminum
B12-2-A8T C12-2 2 way -8 SAE Aluminum
B12-3-12T C12-3 3 way -12 SAE Steel
B12-3-8T C12-3 3 way -8 SAE Steel
B12-3-A12T C12-3 3 way -12 SAE Aluminum
B12-3-A8T C12-3 3 way -8 SAE Aluminum
B12-3L-12T C12-3L 3 way -12 SAE Steel
B12-3L-A12T C12-3L 3 way -12 SAE Aluminum
B12-4-12T C12-4 4 way -12 SAE Steel
B12-4-8T C12-4 4 way -8 SAE Steel
B12-4-A12T C12-4 4 way -12 SAE Aluminum
B12-4-A8T C12-4 4 way -8 SAE Aluminum
B12-4L-12T C12-4L 4 way -12 SAE Steel
B12-4L-A12T C12-4L 4 way -12 SAE Aluminum
B16-2-12T C16-2 2 way -12 SAE Steel
B16-2-16T C16-2 2 way -16 SAE Steel
B16-2-8T C16-2 2 way -8 SAE Steel
B16-2-A12T C16-2 2 way -12 SAE Aluminum
B16-2-A16T C16-2 2 way -16 SAE Aluminum
B16-2-A8T C16-2 2 way -8 SAE Aluminum
B16-3-12T C16-3 3 way -12 SAE Steel
B16-3-16T C16-3 3 way -16 SAE Steel
B16-3-A12T C16-3 3 way -12 SAE Aluminum
B16-3-A16T C16-3 3 way -16 SAE Aluminum
B16-3S-16T C16-3S 3 way -16 SAE Steel
B16-3S-A16T C16-3S 3 way -16 SAE Aluminum
B16-4-16T C16-4 4 way -16 SAE Steel
B16-4-A16T C16-4 4 way -16 SAE Aluminum
B20-2-20T C20-2 2 way -20 SAE Steel
B20-2-A20T C20-2 2 way -20 SAE Aluminum
B20-3S-20T C20-3S 3 way -20 SAE Steel
B20-3S-A20T C20-3S 3 way -20 SAE Aluminum
830683 C10 Dual PO Check, 4 way -8 SAE Steel
B08-3L-6T C08-3L 3 way -6 SAE Steel
B08-3L-A6T C08-3L 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3L-8T C10-3L 3 way -8 SAE Steel
B10-3L-A8T C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2F-12T C12-2F 2 way -12 SAE Steel
B12-2F-A12T C12-2F 2 way -12 SAE Aluminum
B10-2-T8T C10-2 2 way -8 SAE Steel

688037
687505