Flexible hydraulique standard - 2040H | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de flexible

Diamètre intérieur du flexible

Pression de service maximale

Poids

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible hydraulique standard - 2040H

Flexible hydraulique standard - 2040H

Le flexible 2040H répond à des exigences élevées dans les application hydrauliques/transfert de fluides. Très fiable, polyvalent et personnalisable, il est parfait pour les environnements de production. Pression de travail jusqu'à 34 MPa.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.08 to 0.48 lb/ft, 0.12 to 0.72 kg/m
  • Secteur : General Industrial, Off-road Machinery
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyester Elastomer
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Pression de service maximale : 100 to 340 bar, 1450 to 4930 psi, 10.0 to 34.0 MPa
  • Type de produit : High Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Matériaux utilisés : Thermoplastic
  • Style de produit : Standard Hydraulic Hose, Single Line
  • Rayon de courbure minimal : 1.181 to 9.055 inch, 30 to 230 mm
  • FluideMédia : Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Raccord compatible : 56 Series
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 0.984 inch, 4.7 to 25 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (Petroleum), 57 °C (Synthetic hydraulic fluids and water-based hydraulic fluids)
  • Application : General Industrial, Mobile Hydraulics
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.386 to 1.319 inch, 9.8 to 33.5 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les flexibles 2040H de Parker sont conçus pour répondre à des exigences élevées dans les applications hydrauliques ou de transfert de fluides. Ils offrent une grande fiabilité, une polyvalence élevée et un haut degré de personnalisation. Ils permettent à l'ingénieur de développement de disposer d'un vaste choix de solutions, en étant toujours assuré que la longue durée de vie et le montage aisé sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de production modernes. En outre, les grandes longueurs disponibles permettent de réduire les déchets pour la distribution et la production d'assemblages.

Marchés :
• Systèmes hydrauliques industriels
• Systèmes mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Excellente résistance à l'abrasion
• Faible rayon de courbure
• Renforcement à la pression par un fil d'acier
• Excellente flexibilité

Applications :
• Service à haute pression pour les applications industrielles générales et hydrauliques mobiles
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 34 MPa (4 930 psi)

Spécifications techniques :
• Tube de carottage : Élastomère polyester
• Renforcement à la pression : Une couche tressée de fil d'acier haute élasticité
• Gaine : Polyuréthane
• Couleur : Noir
• Plage de températures : De -40 à +100°C pour le pétrole, 57°C max. pour les fluides hydrauliques synthétiques et les fluides hydrauliques à base d'eau

Remarques :
• 2040H avec homologation DNV pour les systèmes hydrauliques
• Également disponible en flexible twinline ou multiline
Produits Type de flexible Diamètre intérieur du flexible Pression de service maximale Poids
2040H-03V10 Single Line 4.7 mm 4930 psi 0.12 kg/m
2040H-04V10 Single Line 6.3 mm 4495 psi 0.17 kg/m
2040H-05V10 Single Line 8.2 mm 3625 psi 0.21 kg/m
2040H-06V10 Single Line 9.7 mm 3480 psi 0.26 kg/m
2040H-08V10 Single Line 12.8 mm 2680 psi 0.31 kg/m
2040H-10V10 Single Line 16 mm 2030 psi 0.43 kg/m
2040H-12V10 Single Line 19.4 mm 1810 psi 0.53 kg/m
2040H-16V10 Single Line 25 mm 1450 psi 0.72 kg/m
2040H-03-03V10V10 Twin Line 4.7 mm 4930 psi 0.24 kg/m
2040H-04-04V10V10 Twin Line 6.3 mm 4495 psi 0.34 kg/m
2040H-05-05V10V10 Twin Line 8.2 mm 3625 psi 0.42 kg/m
2040H-06-06V10V10 Twin Line 9.7 mm 3480 psi 0.52 kg/m
2040H-08-08V10V10 Twin Line 12.8 mm 2680 psi 0.62 kg/m

688037
687513