Sterilizing grade gas filter cartridge, ASEPT-X | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style de produit

Longueur (po)

Longueur

Configuration de l'embout

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Sterilizing grade gas filter cartridge, ASEPT-X

Sterilizing grade gas filter cartridge, ASEPT-X

Parker's ASEPT-X filters have been validated to withstand over 100 reverse steam sterilisation cycles without the need for condensation management. With extended lifetime, they enable dairy producers to reduce their annual filtration spend by over 50%.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Division : Bioscience and Water Filtration Division
  • Secteur : Food and Beverage
  • Application : Sterile Filtration, Vent Filtration
  • Technologie : Filtration
  • Type de produit : Air Filter Element
  • Série de produits : ASEPT-X
  • Construction du filtre : Pleated
  • Matériau du filtre : Expanded PTFE
  • Seuil de filtration : 0.2 micron in Liquid, 0.01 micron in Gas
  • Pour le type de fluide : Air and Gas
  • Différentiel de pression : Capable of withstanding aggressive differential pressures at steam temperatures in the forward and reverse direction to up to 1.5 barg at 140°C
  • Température de service : 70 °C
  • Matériaux utilisés : Filtration Media: Expanded PTFE<br/>Upstream Support: Polypropylene<br/>Downstream Support: Polypropylene<br/>Inner Support Core: 316L Stainless Steel<br/>Outer Protection Cage: Polypropylene<br/>End Caps: Polypropylene<br/>End Cap Insert: Polysulphone
  • Spécifications respectées : Current EC1935/2004
  • Style de produit : Cartridge or Demi Cartridge
  • Longueur : 2.5 to 40 inch, 65 to 1000 mm
  • Configuration de l'embout : Cartridges:<br/>P-7<br/>Bio-X Retrofit<br/>UF Retrofit<br/><br/>Demi Cartridges:<br/>UF Retrofit<br/>TRUESEAL<br/>Demi MCY<br/>Demi A & B Std
  • Matériau du joint : Silicone or EPDM
Safety Warning

Description complète du produit

ASEPT-X sterilising grade gas filters have been validated to withstand over 100 reverse steam sterilisation cycles without the need for condensation management. Customer trials have confirmed the ASEPT-X has significantly extended lifetime when compared to the next best alternative, enabling dairy producers to reduce their annual filtration spend by over 50 per cent.

Maintaining filter integrity under harsh conditions such as repeated reverse steam sterilization also safeguards the sterile process, reducing the risk of contamination, protecting your product and increasing shelf-life.

Features and Benefits

• Fully validated bacterial, spore and bacteriophage retention
• Resistant to >1 bar dP in reverse direction at max SIP temperature
• Ability to withstand liquid condensate
• Significantly increased filter lifetime
• Reduced annual consumable spend
• Increased microbial security

Documents annexes

×
Produits Style de produit Longueur (po) Longueur Configuration de l'embout Matériau du joint
ZCAX-BT-S Demi Cartridge 2.5 2.5 inch TRUESEAL Silicone
ZCAX-BZ-S Demi Cartridge 2.5 2.5 inch Demi A & B Std Silicone
ZCAX-AH-S Demi Cartridge 5 5 inch UF Retrofit Silicone
ZCAX-AT-S Demi Cartridge 5 5 inch TRUESEAL Silicone
ZCAX-AZ-S Demi Cartridge 5 5 inch Demi A & B Std Silicone
ZCAX-KC-S Cartridge 5 5 inch P-7 Silicone
ZCAX-KH-S Cartridge 5 5 inch UF Retrofit Silicone
ZCAX-1C-S Cartridge 10 10 inch P-7 Silicone
ZCAX-1H-S Cartridge 10 10 inch UF Retrofit Silicone
ZCAX-2C-S Cartridge 20 20 inch P-7 Silicone
ZCAX-2H-S Cartridge 20 20 inch UF Retrofit Silicone
ZCAX-3C-S Cartridge 30 30 inch P-7 Silicone
ZCAX-3H-S Cartridge 30 30 inch UF Retrofit Silicone

688037
679945