Les raccords de tubes et les adaptateurs Flare JIC 37° de Parker, Triple-Lok®, sont conformes aux exigences des normes SAE J514 et ISO 8434-2 et proposent la plus grande offre du secteur en matière de filetages. Leur conception prévoit une petite surface d'étanchéité métal-métal qui entraîne une conception compacte, un faible couple d'assemblage, et permet une résistance aux températures et aux pressions élevées.
Marchés :
• Construction
• Systèmes militaires au sol
• Nacelle élévatrice
• Agriculture
• Manutention de matières
• Marine militaire
• Transmission moteur
Caractéristiques/avantages :
• Facilement adaptable sur les tubes en pouces, les tubes et les flexibles métriques, pour une utilisation dans le monde entier.
• Grande sélection d'options de filetages, y compris bossage pour joint torique filetage droit SAE (ORB), NPTF, BSPP-ED, joint torique et bague de retenue BSPP (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, joint torique et bague de retenue métrique (ORR) et ED métrique
• L'adaptateur robuste Parker sur les versions ajustables est construit avec un écrou de blocage plus long qui permet d'éliminer virtuellement les dommages au niveau des rondelles et les éventuelles fuites, tout en limitant les erreurs d'assemblage.
• Les raccords en acier vont bien au-delà des exigences de la norme SAE en matière de corrosion (72 heures sans rouille rouge), puisqu'ils résistent jusqu'à 1 000 heures selon l'étude menée par un institut de test indépendant.
• Les écrous en acier inoxydable sont dotés d'un revêtement pour éviter le grippage.
• Disponibles en acier, en acier inoxydable et en laiton, dans des dimensions allant de 1/8" à 2 ½" et des pressions de travail allant jusqu'à 7 500 psi.
Applications :
• Connexions de fluides hydrauliques et de gaz