Les unités hydrauliques Parker V-Pak sont conçues à l'aide d'une technologie de connecteur Parker éprouvée afin de fournir une puissance de cylindrée variable de haute qualité pour les applications industrielles. Ils garantissent des performances supérieures et augmentent la durée de vie des systèmes en offrant une protection fiable contre les fuites, des diagnostics améliorés et la filtration Parker. Les centrales hydrauliques V-Pak bénéficient d'une conception verticale innovante qui permet d'économiser de l'espace et autorise un fonctionnement silencieux. Configurations personnalisées disponibles sur demande.
Marchés :
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Secteurs industriels divers
• Diverses fabrications
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Moulage
• Machines de conditionnement
• Équipement d'impression et de marketing
• Usines d'assemblage de véhicules
• Équipement de manutention de matériaux
• Bois de construction et bois
• Traitement divers
Caractéristiques/avantages :
• Performance éprouvée
• Protection fiable contre les fuites/réduction des points de fuite
• Manomètre rempli de glycérine pour une protection contre les chocs sur le système
• Jauge de niveau d'huile avec thermomètre pour un diagnostic amélioré
• Durée de vie prolongée
• Pompe immergée pour une protection contre la cavitation
• Conception et flexibilité
• Fonctionnement plus silencieux
• Orientation verticale pour un gain d'espace au sol
• Moteurs électriques 50/60 Hz disponibles
• Fonctionnalités de détection de charge, de limitation de puissance et de commande de la pression à distance disponibles en option
• Facilité d'utilisation
• Réservoir facile à remplir pour empêcher les déversements
• Accès facile au limiteur de pression
• Adaptateurs pour montage de précision
Applications :
• Circuits de blocage
• Machines-outils
• Petite automatisation
• Compacteurs de déchets
Caractéristiques techniques :
• Puissance nominale de 2 CV à 20 CV
• Plage de débits de 2,0 à 15,6 GPM (à 1 800 tr/min)
• Pression de fonctionnement maximale de 207 bar (3 000 psi)
• Plage de vitesse de 600 – 2 200 tr/min
• Capacité du réservoir de 10, 20, 30 et 40 gallons